Teolliset laitepyörät sopivat erinomaisesti raskaisiin sovelluksiin tai teollisuudenaloihin, kuten autoteollisuus ja tekniikka-ala. Laitepyörät on suunniteltu kestämään raskaita kuormia. Laitepyöriä käytetään tavallisimmin esimerkiksi vetolaukuissa, säilytystorneissa, hinauslaitteissa, huoltolaitteistoissa ja lavatrukeissa. Tarjontaamme kuuluu pulttireikäiset, kierrevartiset, kiinteälevyiset ja kääntölevyiset laitepyörät, joita valmistetaan eri väreissä ja materiaaleissa, kuten kumi, nailon, valurauta ja polyuretaani. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Kuormituskapasiteetti | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,1324 € - 15,7843 € | 40 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
16,6893 € - 34,2138 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.921 in
125.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
9,8438 € - 19,2057 € | 72 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
76,2862 € - 80,2977 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
7.874 in
200.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
600.0 kg
600.0 kg
|
|||||||
11,5415 € - 21,5633 € | 703 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|||||||
29,0933 € - 29,0933 € | 29 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||||||
497938 | 8,6664 € - 18,1994 € | 80 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||||||
27,1081 € - 27,1081 € | 186 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
180.0 kg
180.0 kg
|
|||||||
21,0293 € - 44,1617 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.921 in
125.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|||||||
13,8963 € - 13,8963 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.906 in
150.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
140.0 kg
140.0 kg
|
|||||||
70,5908 € - 74,3147 € | 2 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
400.0 kg
400.0 kg
|
|||||||
62,116 € - 62,116 € | 12 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
160.0 kg
160.0 kg
|
|||||||
11,1034 € - 11,1034 € | 11 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
8,3925 € - 8,3925 € | 151 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||||||
23,1651 € - 25,739 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
7.087 in
180.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
170.0 kg
170.0 kg
|
|||||||
17,4834 € - 17,4834 € | 10 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
11,8427 € - 22,1671 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
16,4976 € - 30,8499 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
15,1285 € - 28,3198 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
21,8508 € - 67,9101 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa