T-muttereita voi käyttää säädettävien laitejalkojen, kallistuvien liukujen, laitepyörien ja lukituspulttien kanssa sekä muissa huonekalujen asennuskohteissa. Itselukkiutuvat mutterit estävät kierron käsin tai automaattisen kokoamisen aikana.
Nämä mutterit on helppo koota, aseta ne esiporattuun reikään ja napauta paikoilleen vasaralla.
Saatavana erilaisina kierrekokoina käyttökohteesi mukaan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Laipan halkaisija | Piikin korkeus | Kierrekoko | Rungon halkaisija | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0846 € - 0,3335 € | 998 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M6
|
0.291 in
7.4 mm
|
||||||
0,1988 € - 0,3062 € | 2269 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
M8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
0,2163 € - 0,897 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa