Turvasuojahattuja ja -alustoja käytetään kiinnitysosien peittämiseen. Ne suojaavat paljaita liitoksia erinomaisesti ympäristöltä erilaisissa ulkokohteissa.
Koska näitä suojia on tarjolla monessa eloisassa värissä, ne sopivat erityisen hyvin lasten leikkikenttä- ja kuntoilulaitteisiin. Niitä voidaan käyttää myös myyntipisteissä ja huonekaluissa. Peitesuoja napsahtaa tiukasti paikoilleen hyvin vähäisellä voimalla ja peittää pulttien kannat, ruuvit, mutterit ja aluslevyt.
Kukin suoja ja alusta on saatavilla kuudessa eri värissä, joita voidaan yhdistellä tuottamaan mukautettu ulkonäkö valmiiseen kohteeseen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pultin kierre | Väri | Kokonaishalkaisija | Reiän koko | Komponenttityyppi | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0914 € - 0,1451 € | 46393 Varastossa |
M6
|
Sininen
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Jalusta
|
|||||
0,0914 € - 0,1451 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
Keltainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Jalusta
|
|||||
0,1178 € - 0,1629 € | 3118 Varastossa |
M8
|
Musta
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Jalusta
|
|||||
0,1451 € - 0,2656 € | 67 Varastossa |
M10
|
Sininen
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Jalusta
|
|||||
0,1451 € - 0,2656 € | 338 Varastossa |
M10
|
Keltainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Jalusta
|
|||||
0,2012 € - 0,3696 € | 500 Varastossa |
M12
|
Valkoinen
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Jalusta
|
|||||
0,1304 € - 0,2382 € | 54 Varastossa |
M12
|
Sininen
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Suoja
|
|||||
0,0759 € - 0,1204 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Suoja
|
|||||
0,1998 € - 0,3641 € | 7294 Varastossa |
M12
|
Punainen
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Jalusta
|
|||||
0,0759 € - 0,1204 € | 353 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Suoja
|
|||||
0,0914 € - 0,1451 € | 3422 Varastossa |
M6
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Jalusta
|
|||||
0,1178 € - 0,1629 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
Valkoinen
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Jalusta
|
|||||
0,1451 € - 0,2656 € | 1587 Varastossa |
M10
|
Vihreä
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Jalusta
|
|||||
0,1451 € - 0,2656 € | 4625 Varastossa |
M10
|
Punainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Jalusta
|
|||||
0,1998 € - 0,3641 € | 3294 Varastossa |
M12
|
Sininen
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Jalusta
|
|||||
0,2204 € - 0,4038 € | 4900 Varastossa |
M12
|
Keltainen
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Jalusta
|
|||||
0,1187 € - 0,2163 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M12
|
Musta
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Suoja
|
|||||
0,1069 € - 0,1957 € | 2501 Varastossa |
M10
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Suoja
|
|||||
0,0759 € - 0,1204 € | 18431 Varastossa |
M6
|
Vihreä
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Suoja
|
|||||
0,0759 € - 0,1204 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
Keltainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Suoja
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa