Tutustu pieniin DC- ja AC-tuulettimiin asennettaviin tuuletintarvikkeisiimme. Ne suojaavat ja sopivat teollisuus- ja tietojenkäsittelysovelluksiin. Silikoniset tuuletinkiinnikkeet ovat helpompi ja nopeampi asennusmenetelmä kuin perinteinen ruuvikiinnitys. Tuuletinkiinnittimissä on venyvä kumiosa tuulettimen helppoa kiinnittämistä ja osien kokoamista sekä iskun- ja tärinänvaimennusta varten. Ne ovat erinomaisia elektronisten laitteiden jäähdyttämiseen suojauksella, helposti asennettavia, ehkäisevät lian pääsyä tuulettimeen ja suojaavat käyttäjiä tapaturmilta ja loukkaantumiselta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Tuulettimen koko | Asennustapa | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2275 € - 4,2275 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
ABS
|
|
Clip On
|
|||||||
230020102E | 4,7074 € - 4,7074 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
ABS
|
|
Clip On
|
||||||
4,4999 € - 4,4999 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
ABS
|
|
Clip On
|
|||||||
4,7074 € - 4,7074 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
ABS
|
|
Clip On
|
|||||||
4,863 € - 4,863 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
ABS
|
|
Clip On
|
|||||||
4,2275 € - 4,2275 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
ABS
|
|
Clip On
|
|||||||
4,7074 € - 4,7074 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
ABS
|
|
Clip On
|
|||||||
4,2275 € - 4,2275 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
ABS
|
|
Clip On
|
|||||||
4,863 € - 4,863 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
ABS
|
|
Clip On
|
|||||||
3,3662 € - 3,3662 € | 1198 Varastossa |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Kiinni painettava; liimakiinnitys
|
|||||||
1,0076 € - 1,6155 € | 1438 Varastossa |
Teräs
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Ruuvi
|
|||||||
3,7506 € - 3,7506 € | 1902 Varastossa |
Teräs
|
150.0 mm
150.0 mm
|
Ruuvi
|
|||||||
7,9133 € - 7,9133 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Teräs
|
105.4 mm
105.4 mm
|
Ruuvi
|
|||||||
2,0765 € - 2,0765 € | 378 Varastossa |
Nailon
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Ruuvi
|
|||||||
3,1561 € - 3,1561 € | 241 Varastossa |
Nailon
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Ruuvi
|
|||||||
1,506 € - 2,437 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
ABS
|
95.8 mm
95.8 mm
|
Ruuvi
|
|||||||
3,2783 € - 3,2783 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Kiinni painettava; liimakiinnitys
|
|||||||
0,9859 € - 1,0839 € | 176 Varastossa |
Teräs
|
50.0 mm
50.0 mm
|
Ruuvi
|
|||||||
1,3691 € - 1,5072 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Teräs
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Ruuvi
|
|||||||
9,7616 € - 28,2623 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Teräs
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Ruuvi
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa