Erittäin tiheä uretaanista valmistettu (Poron) ulkovuorausteippi on avoimen kennon vaahtomuovia, jolla on suljetun kennon ominaisuudet puristettuna. Sillä on hyvin matala puristuksenkesto, se vaimentaa iskuja hyvin ja siitä vapautuu vain vähän kaasua. Liima: Pysyvä kumipohjainen tai pysyvä akryylipohjainen paineherkkä liima. Kumipohjaisissa liimoissamme on venymätön taustakalvo. Testimenetelmä: ASTM D3574 Tiheys (lb/ft3): 15 Puristuksen kesto: 4-8 psi Puristusvaste: (50 %) 10 maks. Käyttölämpötila: Kumipohjainen: -20 F - 150 F; akryylipohjainen: -20 F - 190 F Syttyvyys: FMVSS 302; UL94 HBF ; 3/16 Sähkökotelot. Pääsyluukut/-paneelit. Tuuletusrakojen ja -aukkojen tiivistys. Valaistus. LVI-kotelot. Elektroniikka.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispaksuus | Osta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,0867 € - 50,0953 € | 26 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
27,6147 € - 33,6661 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa