Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,958 € - 10,4118 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Naaras
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fenoli
|
|||||
5,3805 € - 20,4727 € | 124 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Naaras
|
0.827 in
21.0 mm
|
Fenoli
|
|||||
7,8793 € - 8,7611 € | 6 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Naaras
|
|
PP
|
|||||
6,073 € - 6,7415 € | 19 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Naaras
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
|||||
13,8379 € - 14,0516 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Naaras
|
0.492 in
12.5 mm
|
Nailon
|
|||||
3,2854 € - 3,6552 € | 44 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Naaras
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
|||||
2,047 € - 6,5597 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Naaras
|
|
PA
|
|||||
5,4673 € - 6,0831 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
Naaras
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
|||||
5,6179 € - 6,2437 € | 158 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Naaras
|
|
PP
|
|||||
10,8092 € - 12,0039 € | 125 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Naaras
|
|
PP
|
|||||
18,0995 € - 18,3733 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Naaras
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
|||||
1,8476 € - 5,6106 € | 538 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Naaras
|
|
PA
|
|||||
1,7944 € - 5,7781 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Naaras
|
|
PA
|
|||||
18,1623 € - 18,1623 € | 45 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Naaras
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alumiini
|
|||||
27,4213 € - 27,4213 € | 5 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Naaras
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alumiini
|
|||||
24,5199 € - 24,5199 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Naaras
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alumiini
|
|||||
3,8882 € - 4,34 € | 311 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Naaras
|
0.354 in
9.0 mm
|
PP
|
|||||
4,9835 € - 5,5448 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Naaras
|
|
PP
|
|||||
6,4144 € - 7,1255 € | 381 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Naaras
|
|
PP
|
|||||
2,8844 € - 10,1605 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Naaras
|
|
PA
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa