Valikko Haku

Vaijerikiskolliset lippukiinnikkeet

Varastossa

Vaijerikiskolliset lippukiinnikkeet mainostavat alennushintoja ja yksityiskohtaisia tietoja riippumalla vaijeriesittelyrakenteista. Nämä kiinnikkeet kiinnittävät huomion tiettyihin tuotteisiin jälleenmyyntiympäristössä mainonnan tehostamiseksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kyltin suunta Suurin yhteensopiva johdon halkaisija Yhteensopiva materiaalin enimmäispaksuus Osta
0,1891 € - 0,1891 € 12 Varastossa
Rinnakkainen
1.0 mm
0,3122 € - 0,3661 € 73738 Varastossa
Kohtisuora
9.0 mm
2.5 mm
0,1779 € - 0,1985 € 1134 Varastossa
Rinnakkainen
9.0 mm
2.0 mm
0,4559 € - 0,5057 € 200 Varastossa
Rinnakkainen
9.0 mm
2.0 mm
Esitepidike - tankoon kiinitettävä 25.0 mm 1.0 mm PVC

492761

Hinta-alue
0,1891 € - 0,1891 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Kyltin suunta
    Rinnakkainen
  • Yhteensopiva materiaalin enimmäispaksuus
    1.0 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
Esitepidike - tankoon kiinitettävä 25.0 mm 2.5 mm PVC

492768

Hinta-alue
0,3661 € - 0,3122 €

Varastotasot
73738 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Kyltin suunta
    Kohtisuora
  • Suurin yhteensopiva johdon halkaisija
    9.0 mm
  • Yhteensopiva materiaalin enimmäispaksuus
    2.5 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
Esitepidike - tankoon kiinitettävä 25.0 mm 2.0 mm PVC

492771

Hinta-alue
0,1985 € - 0,1779 €

Varastotasot
1134 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Kyltin suunta
    Rinnakkainen
  • Suurin yhteensopiva johdon halkaisija
    9.0 mm
  • Yhteensopiva materiaalin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
Esitepidike - tankoon kiinitettävä 25.0 mm 2.0 mm PVC

492762

Hinta-alue
0,5057 € - 0,4559 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Kyltin suunta
    Rinnakkainen
  • Suurin yhteensopiva johdon halkaisija
    9.0 mm
  • Yhteensopiva materiaalin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm