Valikko Haku

Kaksipuoliset vaahtomuoviteipin palat - irrotettava 2-puolinen paksu Remo Two

Varastossa

Paksu Remo Two on kaksipuolinen vaahtomuoviteippipala, jolla voidaan tuottaa 3-D-vaikutus. Siinä on molemmilla puolilla irrotettavaa liimaa. Irrotettava liimamme irtoaa siististi useimmista kovista, kuoriutumattomista pinnoista pitkänkin ajan jälkeen. Tekniset tiedot: Liima: irrotettava liimapinta molemmilla puolilla (ei suositella käyttökohteisiin, joissa se altistuu suoralle UV-valolle); Kohteen lämpötila: 65F - 100F; Käyttölämpötila: -20F - 150F; Pitovoima: 1/2 lb per 1 neliötuumaa teippiä. Käyttökohteet. Mainos- ja tilapäiset kyltit. Tilapäiset ja kiinteät näyttelytelineet. Kertakäyttöinen mainosgrafiikka. Mainosefektit tai ripustusjouset

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Irrotettavuus Kokonaispituus Kokonaispaksuus Kokonaisleveys Osta
0,0687 € - 0,0687 € 11000 Varastossa
Irrotettava tiivisteen puolella
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,6503 € - 0,6503 € 2875 Varastossa
Irrotettava tiivisteen puolella
38.1 mm
38.1 mm
38.1 mm
0,1365 € - 0,1365 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Irrotettava tiivisteen puolella
25.4 mm
25.4 mm
25.4 mm
0,2263 € - 0,2263 € 328 Varastossa
Irrotettava tiivisteen puolella
25.4 mm
19.1 mm
25.4 mm
0,1111 € - 0,1184 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Irrotettava tiivisteen puolella
25.4 mm
19.1 mm
25.4 mm
Remo Two 12.7 mm 25.4 mm 25.4 mm Valkoinen

471043

Hinta-alue
0,0687 € - 0,0687 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Irrotettavuus
    Irrotettava tiivisteen puolella
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Kokonaispaksuus
    12.7 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
Remo Two 38.1 mm 38.1 mm 38.1 mm Valkoinen

471069

Hinta-alue
0,6503 € - 0,6503 €

Varastotasot
2875 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Irrotettavuus
    Irrotettava tiivisteen puolella
  • Kokonaispituus
    38.1 mm
  • Kokonaispaksuus
    38.1 mm
  • Kokonaisleveys
    38.1 mm
Remo Two 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm Valkoinen

471058

Hinta-alue
0,1365 € - 0,1365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Irrotettavuus
    Irrotettava tiivisteen puolella
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Kokonaispaksuus
    25.4 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
Remo Two 19.1 mm 25.4 mm 25.4 mm Valkoinen

471053

Hinta-alue
0,2263 € - 0,2263 €

Varastotasot
328 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Irrotettavuus
    Irrotettava tiivisteen puolella
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Kokonaispaksuus
    19.1 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm
Remo One 19.1 mm 25.4 mm 25.4 mm Valkoinen

470768

Hinta-alue
0,1184 € - 0,1111 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Irrotettavuus
    Irrotettava tiivisteen puolella
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Kokonaispaksuus
    19.1 mm
  • Kokonaisleveys
    25.4 mm