Vastalevyjen valikoimamme sopii ihanteellisesti hakoihin, joiden mukana ei toimiteta vastalevyä tai jotka vaativat ylimääräisen vastalevyn
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Kokonaiskorkeus | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222657 | 1,5135 € - 3,1338 € | 360 Varastossa |
1.929 in
49.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
4,3768 € - 9,6028 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.772 in
45.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||||||||
2,8224 € - 5,079 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.677 in
68.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa