Kartiomaisia naaraspuolisia lukituskahvoja käytetään nostamalla ja kiertämällä, ja niissä on painike vapautusta ja säätöä varten. Kartiokahva mahdollistaa kätevän, eniten voimaa tarjoavan asennon asennettuna uroskierteille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Rungon korkeus | Kierrekoko | Väri | Kahvan säde | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,2299 € - 5,271 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Musta
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||
5,1024 € - 5,1424 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Musta
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||
5,5311 € - 5,5585 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Musta
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||
5,5311 € - 5,5585 € | 7 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Musta
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||
6,3526 € - 6,4484 € | 610 Varastossa |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Musta
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
6,3526 € - 6,4484 € | 8 Varastossa |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Musta
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
6,421 € - 6,5032 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Musta
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
6,3045 € - 6,398 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Musta
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
6,1198 € - 6,2157 € | 33 Varastossa |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
Musta
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
11,4777 € - 12,7577 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.24 in
31.5 mm
|
M6
|
Musta
|
2.559 in
65.0 mm
|
||||||
3,0941 € - 3,4364 € | 1105 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Oranssi
|
1.693 in
43.0 mm
|
||||||
4,162 € - 5,9802 € | 1080 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
Oranssi
|
3.268 in
83.0 mm
|
||||||
3,4912 € - 3,8882 € | 2 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Musta;Punainen
|
2.559 in
65.0 mm
|
||||||
14,7347 € - 15,5027 € | 20 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Musta
|
3.071 in
78.0 mm
|
||||||
5,3531 € - 5,3805 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Oranssi
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
5,2226 € - 5,2493 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Oranssi
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
5,4079 € - 5,4216 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
5,4079 € - 5,4216 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
5,3531 € - 5,3805 € | 6 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Musta
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||
3,4912 € - 3,8882 € | 1807 Varastossa |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
Oranssi
|
2.559 in
65.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa