Menu Rechercher

Aimants rectangulaires pour présentoirs

En stock

Les aimants rectangulaires pour présentoirs sont des aimants de terre rare néodyme affichant des propriétés magnétiques d'une puissance exceptionnelle Ces aimants disques en néodyme peuvent être utilisés pour créer des fermetures très stylées, insérés dans des trous pré-percés ou collés dans des applications.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Force de traction Longueur totale Largeur totale Ajouter au panier
10389683 13,74 € - 13,74 € En cours de production
7.0 kg
60.0 mm
40.0 mm
24,61 € - 24,61 € 20 En stock
14.0 kg
100.0 mm
60.0 mm
Neopad 1 60.0 mm (L) 40.0 mm (lg)

10389683

Gamme de prix
13,74 € - 13,74 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Mode de montage
    Extrémité simple conique mâle
  • Force de résistance
    4.5 kg
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
Neopad 2 100.0 mm (L) 60.0 mm (lg)

10389690

Gamme de prix
24,61 € - 24,61 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Mode de montage
    Extrémité simple conique mâle
  • Force de résistance
    9.0 kg
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm