Menu Rechercher

Blocs et brides de montage

En stock

Blocs et brides de montage

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
18 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur totale Terminer Matière Thread Length Hauteur totale Ajouter au panier
6,90 € - 14,49 € 183 En stock
M12;M4
35.0 mm
Revêtement peinture poudre
Zamac
26.0 mm
8,582 € - 8,582 € En cours de production
M16;M5
47.0 mm
Revêtement peinture poudre
Zamac
34.0 mm
4,916 € - 4,916 € En cours de production
M12 x 1.5
13.0 mm
Sans finition
Acier
12.0 mm
5,66 € - 11,90 € En cours de production
M16 x 1.5
15.0 mm
Sans finition
Acier
16.0 mm
9,92 € - 20,82 € En cours de production
M16 x 1.5
20.0 mm
Sans finition
Acier
20.0 mm
6,90 € - 14,49 € En cours de production
M10 x 1.0;M4
35.0 mm
Revêtement peinture poudre
Zamac
26.0 mm
6,90 € - 14,49 € 169 En stock
M8 x 1.0;M4
35.0 mm
Revêtement peinture poudre
Zamac
26.0 mm
5,038 € - 5,038 € En cours de production
M12 x 1.5
13.0 mm
Sans finition
Acier
12.0 mm
5,66 € - 11,90 € 770 En stock
M16 x 1.5
15.0 mm
Sans finition
Acier
16.0 mm
9,88 € - 20,74 € 154 En stock
M16 x 1.5
20.0 mm
Sans finition
Acier
20.0 mm
6,90 € - 14,49 € En cours de production
M10;M4
35.0 mm
Revêtement peinture poudre
Zamac
26.0 mm
7,94 € - 17,02 € 12 En stock
M20 x 1.5;M5
47.0 mm
Revêtement peinture poudre
Zamac
34.0 mm
9,07 € - 19,05 € En cours de production
M12 x 1.5
16.0 mm
Sans finition
Acier
16.0 mm
5,66 € - 11,90 € En cours de production
M16 x 1.5
15.0 mm
Sans finition
Acier
16.0 mm
6,90 € - 14,49 € 115 En stock
M12 x 1.5;M4
35.0 mm
Revêtement peinture poudre
Zamac
26.0 mm
8,80 € - 18,47 € 239 En stock
M16 x 1.5;M5
47.0 mm
Revêtement peinture poudre
Zamac
34.0 mm
5,038 € - 5,038 € 865 En stock
M12 x 1.5
13.0 mm
Sans finition
Acier
12.0 mm
9,07 € - 19,05 € En cours de production
M12 x 1.5
16.0 mm
Sans finition
Acier
16.0 mm
Bloc de montage 35.0 mm 4.3 mm M12;M4 Noir

10196755

Gamme de prix
14,49 € - 6,90 €

Niveaux de stock
183 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12;M4
  • Diamètre du trou
    4.3 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Bloc de montage 47.0 mm 5.3 mm M16;M5 Noir

10629000

Gamme de prix
8,582 € - 8,582 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M16;M5
  • Diamètre du trou
    5.3 mm
  • Hauteur totale
    34.0 mm
  • Longueur totale
    47.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Bague M12 x 1.5 5.2 mm Acier Noir

10634882

Gamme de prix
4,916 € - 4,916 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Diamètre du trou
    5.2 mm
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm
  • Matière complète
    Acier
Bague 15.0 mm 8.2 mm M16 x 1.5 Noir

10196847

Gamme de prix
11,90 € - 5,66 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Diamètre du trou
    8.2 mm
  • Hauteur totale
    16.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Acier
Bague 20.0 mm 8.2 mm M16 x 1.5 Noir

10196885

Gamme de prix
20,82 € - 9,92 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Diamètre du trou
    8.2 mm
  • Hauteur totale
    20.0 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Acier
Bloc de montage 35.0 mm 4.3 mm M10 x 1.0;M4 Noir

10196748

Gamme de prix
14,49 € - 6,90 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0;M4
  • Diamètre du trou
    4.3 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Bloc de montage 35.0 mm 4.3 mm M8 x 1.0;M4 Noir

10196779

Gamme de prix
14,49 € - 6,90 €

Niveaux de stock
169 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.0;M4
  • Diamètre du trou
    4.3 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Bushing 13.0 mm 4.2 mm M12 x 1.5 Black

10196809

Gamme de prix
5,038 € - 5,038 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Diamètre du trou
    4.2 mm
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm
  • Matière complète
    Acier
Bague 15.0 mm 12.2 mm M16 x 1.5 Noir

10196830

Gamme de prix
11,90 € - 5,66 €

Niveaux de stock
770 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Diamètre du trou
    12.2 mm
  • Hauteur totale
    16.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Acier
Bague 20.0 mm 10.2 mm M16 x 1.5 Noir

10196878

Gamme de prix
20,74 € - 9,88 €

Niveaux de stock
154 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Diamètre du trou
    10.2 mm
  • Hauteur totale
    20.0 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Acier
Bloc de montage 35.0 mm 4.3 mm M10;M4 Noir

10196731

Gamme de prix
14,49 € - 6,90 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M10;M4
  • Diamètre du trou
    4.3 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Bloc de montage 47.0 mm 5.3 mm M20 x 1.5;M5 Noir

10196793

Gamme de prix
17,02 € - 7,94 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20 x 1.5;M5
  • Diamètre du trou
    5.3 mm
  • Hauteur totale
    34.0 mm
  • Longueur totale
    47.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Bague 16.0 mm 6.2 mm M12 x 1.5 Noir

10196861

Gamme de prix
19,05 € - 9,07 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Diamètre du trou
    6.2 mm
  • Hauteur totale
    16.0 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Acier
Bague 15.0 mm 10.2 mm M16 x 1.5 Noir

10196823

Gamme de prix
11,90 € - 5,66 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Diamètre du trou
    10.2 mm
  • Hauteur totale
    16.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Acier
Bloc de montage 35.0 mm 4.3 mm M12 x 1.5;M4 Noir

10196762

Gamme de prix
14,49 € - 6,90 €

Niveaux de stock
115 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5;M4
  • Diamètre du trou
    4.3 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Bloc de montage 47.0 mm 5.3 mm M16 x 1.5;M5 Noir

10196786

Gamme de prix
18,47 € - 8,80 €

Niveaux de stock
239 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5;M5
  • Diamètre du trou
    5.3 mm
  • Hauteur totale
    34.0 mm
  • Longueur totale
    47.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Bague 13.0 mm 6.2 mm M12 x 1.5 Noir

10196816

Gamme de prix
5,038 € - 5,038 €

Niveaux de stock
865 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Diamètre du trou
    6.2 mm
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm
  • Matière complète
    Acier
Bushing 16.0 mm 5.2 mm M12 x 1.5 Black

10196854

Gamme de prix
19,05 € - 9,07 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Diamètre du trou
    5.2 mm
  • Hauteur totale
    16.0 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Matière complète
    Acier