Les bouchons à collerette sont dotés d’une conception auto-taraudeuse qui rend leur installation facile. Très durables grâce à leur paroi épaisse, ils sont difficiles à déloger et offrent une connexion sécurisée.
Conçus pour protéger vos équipements de la poussière, des débris et d’autres éléments externes. Idéaux pour le sablage et d’autres applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur de fixation | Tailles de filetage compatibles (tous) | Hauteur totale | Ajouter au panier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0358 € - 0,087 € | 13128 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||||||
0,0473 € - 0,1159 € | 59045 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
0,0329 € - 0,0826 € | 31900 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
M5
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
0,0461 € - 0,1159 € | 90525 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
M9
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
0,0339 € - 0,0826 € | 67735 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
0,0404 € - 0,0981 € | 8601 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
M7
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
10256046 | 0,0601 € - 0,151 € | 2708 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
M12
|
1.201 in
30.5 mm
|
||||||
0,033 € - 0,0804 € | 19498 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
M2
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||
0,0364 € - 0,0911 € | En cours de production |
0.689 in
17.5 mm
|
M6
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
0,0554 € - 0,1394 € | 23326 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
M10
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer