Les bouchons à ailettes s’insèrent dans le trou d’un tube et empêchent la pénétration de poussière. Le bouchon est doté d’ailettes molles qui en font un choix parfait pour les applications de gaine de cuivre dans les parois minces.
La conception est également dotée d’une petite languette discrète qui rend l’installation et le retrait rapide et facile.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bride | Diamètre de tube compatible | Hauteur de bride à l'ailette | Ajouter au panier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0684 € - 0,141 € | 23315 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||||
10074480 | 0,0538 € - 0,1104 € | 1084 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||||
0,1006 € - 0,207 € | En cours de production |
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
|||||||
0,0532 € - 0,1097 € | 590 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||||
0,1162 € - 0,2655 € | 2683 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
0,0723 € - 0,1492 € | 2318 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer