Les boutons moletés épaulés concaves sont dotés d'une tige droite et d'une tête élargie offrant un bon dégagement pour les doigts et une excellente prise à des fins de traction ou de levage. La tête concave est plus confortable dans les applications impliquant l'intervention du pouce.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Longueur filetage | Hauteur totale | Ajouter au panier | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4704 € - 0,9052 € | 10 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
10260982 | 1,076 € - 2,162 € | 4 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
0,5912 € - 1,1896 € | En cours de production |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
0,7528 € - 1,5106 € | En cours de production |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
2495 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
0,9714 € - 1,9448 € | 45 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer