Menu Rechercher

Sauterelle avec contre-crochet

En stock

Les grenouillères disposent d'une surface lisse pour une finition esthétique et fonctionnement avec un contre-crochet. Elles rapprochent de façon sûre deux composants et les verrouillent en poussant le loquet sur son centre. Cette gamme de grenouillères est adaptée à des charges légères comparée aux grenouillères câblées. Elles sont utilisées sur les petits conteneurs, les boîtes métalliques et les machines de nettoyage industriel léger. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à divers environnement d'application.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Matière Largeur totale Matière complète Hauteur totale Ajouter au panier
4,47 € - 9,388 € 1235 En stock
38.0 mm
Acier
22.5 mm
Acier
15.5 mm
10,88 € - 22,84 € 273 En stock
Acier inoxydable
22.5 mm
Inox 304
15.0 mm
3,058 € - 6,422 € 2560 En stock
88.0 mm
Acier
20.0 mm
Acier
14.0 mm
10,40 € - 21,84 € 896 En stock
88.0 mm
Acier inoxydable
20.0 mm
Inox 304
14.0 mm
Sauterelle 38.0 mm 22.5 mm 15.5 mm Acier

10283820

Gamme de prix
9,388 € - 4,47 €

Niveaux de stock
1235 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Terminer
    Zinc Plated
  • Matière complète
    Acier
  • Type
    Loquet
  • Hauteur totale
    15.5 mm
Sauterelle 22.5 mm 15.0 mm Acier inoxydable

10283783

Gamme de prix
22,84 € - 10,88 €

Niveaux de stock
273 En stock
Caractéristiques
  • Terminer
    Sans finition
  • Matière complète
    Inox 304
  • Type
    Loquet
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    22.5 mm
Sauterelle 88.0 mm 20.0 mm 14.0 mm Acier

10283875

Gamme de prix
6,422 € - 3,058 €

Niveaux de stock
2560 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Terminer
    Zinc Plated
  • Matière complète
    Acier
  • Type
    Loquet
  • Hauteur totale
    14.0 mm
Sauterelle 88.0 mm 20.0 mm 14.0 mm Acier inoxydable

10283356

Gamme de prix
21,84 € - 10,40 €

Niveaux de stock
896 En stock
Caractéristiques
  • Terminer
    Sans finition
  • Matière complète
    Inox 304
  • Type
    Loquet
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Longueur totale
    88.0 mm