Menu Rechercher

Butées et pieds en caoutchouc à clipser - Pieds à butées

En stock

Les pieds à butées à clipser peuvent être utilisés en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La conception à clipser permet de maintenir la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la base Couleur Hauteur de la base Type Diamètre base Ajouter au panier
0,2097 € - 0,2097 € 593 En stock
PVC
Noir
19.0 mm
Pied à bague
19.0 mm
0,0903 € - 0,1897 € 3193 En stock
PEBD
Noir
4.0 mm
Pince d'empilage de tiges
19.0 mm
0,0469 € - 0,0986 € 5512 En stock
PEBD
Naturel
6.3 mm
Pince d'empilage de tiges
12.0 mm
Pied à clipser 19.0 mm 19.0 mm PVC Noir

10316344

Gamme de prix
0,2097 € - 0,2097 €

Niveaux de stock
593 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
Butée 19.0 mm 4.0 mm PE Noir

10127605

Gamme de prix
0,1897 € - 0,0903 €

Niveaux de stock
3193 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Hauteur de la base
    4.0 mm
  • Diamètre maximal de trou compatible
    6.6 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Forme de base
    Rond
Pied à installation par pression 12.0 mm 6.3 mm 6.0 mm PE Naturel

10127636

Gamme de prix
0,0986 € - 0,0469 €

Niveaux de stock
5512 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur de la base
    6.3 mm
  • Diamètre maximal de trou compatible
    6.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Forme de base
    Rond