Les cache-écrous avec une conception à clipser simple et pratique constituent une option d'un bon rapport qualité-prix qui peut servir à couvrir les vis, les écrous, les rondelles et les boulons exposés.
Ils améliorent l’apparence finie, tout en apportant une protection contre la poussière, les dommages et l’exposition à long terme au milieu environnant.
Notre gamme dispose d’options de deux types : le type 1 peut servir à protéger les boulons, les vis et les écrous, et le type 2 protège une rondelle en plus des boulons, vis et écrous. Disponible pour s’adapter à diverses tailles de filetage de boulons, vous êtes sûr(e) de trouver une option pour votre application.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage de boulon | Diamètre total | Hauteur interne | Ajouter au panier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0572 € - 2,1436 € | 3480 En stock |
M20
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|||||||
1,4998 € - 1,4998 € | 2178 En stock |
M10
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
1,4372 € - 2,9172 € | En cours de production |
M22
|
1.736 in
44.1 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
|||||||
1,0237 € - 2,1986 € | 4000 En stock |
M8
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||
2,4754 € - 5,5654 € | 2999 En stock |
M16
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
|||||||
1,0236 € - 1,0236 € | 4474 En stock |
M6
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
|||||||
2,3736 € - 5,3208 € | 995 En stock |
M14
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
1,3164 € - 2,6787 € | 1139 En stock |
M24
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
1,9076 € - 4,1282 € | 571 En stock |
M12
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
1,5872 € - 3,2415 € | 1784 En stock |
M24
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
|||||||
10254646 | 0,8388 € - 1,8041 € | 2605 En stock |
M6
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||
2,4754 € - 5,5654 € | 3575 En stock |
M16
|
1.295 in
32.9 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|||||||
1,0615 € - 2,2842 € | 8393 En stock |
M8
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||||
1,2261 € - 2,4922 € | 2629 En stock |
M20
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
|||||||
1,7183 € - 1,7183 € | 2000 En stock |
M12
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||||
10254585 | 1,446 € - 3,1191 € | 625 En stock |
M10
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer