Menu Rechercher

Charnières à battant et paumelles de grille invisibles

En stock

Les charnières plates et simples sont idéales pour le démontage d'une porte en cas de difficulté d'accès à l'intérieur de l'armoire. La gamme comprend de nombreux modèles et matières

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
21 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Matière Épaisseur totale Largeur totale Ajouter au panier
3,37 € - 3,455 € En cours de production
35.0 mm
Nylon
25.0 mm
30.0 mm
4,835 € - 24,245 € 406 En stock
48.0 mm
PA GF
15.0 mm
48.0 mm
6,34 € - 6,34 € 57 En stock
48.0 mm
PA GF
15.5 mm
47.5 mm
10260302 1,535 € - 1,77 € 6138 En stock
50.0 mm
PA GF
50.0 mm
8,06 € - 25,53 € 395 En stock
65.0 mm
PA GF
23.0 mm
64.0 mm
11,57 € - 22,91 € 167 En stock
50.0 mm
Nylon
5.9 mm
50.0 mm
9,57 € - 18,96 € 38 En stock
40.0 mm
Nylon
5.2 mm
120.0 mm
1,405 € - 1,615 € 714 En stock
64.0 mm
PA GF
37.0 mm
10260326 6,44 € - 6,44 € 1088 En stock
20.0 mm
PA GF
20.0 mm
15.0 mm
9,27 € - 18,35 € En cours de production
40.0 mm
Nylon
5.2 mm
40.0 mm
7,00 € - 13,86 € 144 En stock
40.0 mm
Nylon
5.2 mm
80.0 mm
10260272 5,73 € - 5,73 € En cours de production
102.0 mm
PA GF
79.0 mm
12,87 € - 40,85 € En cours de production
38.3 mm
PA GF
42.0 mm
31.5 mm
12,74 € - 25,25 € 76 En stock
60.0 mm
Nylon
6.5 mm
60.0 mm
9,84 € - 19,51 € 118 En stock
50.0 mm
Nylon
5.9 mm
100.0 mm
6,44 € - 20,46 € En cours de production
52.0 mm
PA GF
20.0 mm
45.0 mm
6,93 € - 13,73 € 956 En stock
30.0 mm
Nylon
3.0 mm
30.0 mm
17,38 € - 34,40 € 38 En stock
60.0 mm
Nylon
6.5 mm
60.0 mm
14,37 € - 24,13 € 100 En stock
45.0 mm
Zamak
14.0 mm
47.0 mm
En cours de production
Acier inoxydable
  • sur 2
Charnières 30.0 mm 35.0 mm Nylon

10285077

Gamme de prix
3,455 € - 3,37 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    11.2 mm
  • Longueur totale
    35.0 mm
  • Épaisseur totale
    25.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 48.0 mm 48.0 mm PA GF

10260289

Gamme de prix
24,245 € - 4,835 €

Niveaux de stock
406 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    10.2 mm
  • Longueur totale
    48.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    48.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 47.5 mm 48.0 mm PA GF

10285091

Gamme de prix
6,34 € - 6,34 €

Niveaux de stock
57 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    10.3 mm
  • Longueur totale
    48.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.5 mm
  • Largeur totale
    47.5 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 50.0 mm 50.0 mm PA GF

10260302

Gamme de prix
1,77 € - 1,535 €

Niveaux de stock
6138 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Sans finition
Charnières 64.0 mm 65.0 mm PA GF

10260333

Gamme de prix
25,53 € - 8,06 €

Niveaux de stock
395 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    14.0 mm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Épaisseur totale
    23.0 mm
  • Largeur totale
    64.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 50.0 mm 50.0 mm Nylon

10299890

Gamme de prix
22,91 € - 11,57 €

Niveaux de stock
167 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.4 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.9 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
Hinge 120.0 mm 40.0 mm Nylon

10299937

Gamme de prix
18,96 € - 9,57 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.7 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.2 mm
  • Largeur totale
    120.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 37.0 mm 64.0 mm PA GF

10260296

Gamme de prix
1,615 € - 1,405 €

Niveaux de stock
714 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    8.0 mm
  • Longueur totale
    64.0 mm
  • Largeur totale
    37.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Sans finition
Charnières 15.0 mm 20.0 mm PA GF

10260326

Gamme de prix
6,44 € - 6,44 €

Niveaux de stock
1088 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    20.0 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Épaisseur totale
    20.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 40.0 mm 40.0 mm Nylon

10299883

Gamme de prix
18,35 € - 9,27 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.7 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.2 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 80.0 mm 40.0 mm Nylon

10299920

Gamme de prix
13,86 € - 7,00 €

Niveaux de stock
144 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.7 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.2 mm
  • Largeur totale
    80.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 79.0 mm 102.0 mm PA GF

10260272

Gamme de prix
5,73 € - 5,73 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    11.5 mm
  • Longueur totale
    102.0 mm
  • Largeur totale
    79.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Sans finition
Charnières 31.5 mm 38.3 mm PA GF

10260340

Gamme de prix
40,85 € - 12,87 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    18.5 mm
  • Longueur totale
    38.3 mm
  • Épaisseur totale
    42.0 mm
  • Largeur totale
    31.5 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 60.0 mm 60.0 mm Nylon

10299906

Gamme de prix
25,25 € - 12,74 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    7.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Épaisseur totale
    6.5 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 100.0 mm 50.0 mm Nylon

10299944

Gamme de prix
19,51 € - 9,84 €

Niveaux de stock
118 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.4 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.9 mm
  • Largeur totale
    100.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 45.0 mm 52.0 mm PA GF

10260319

Gamme de prix
20,46 € - 6,44 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    20.0 mm
  • Longueur totale
    52.0 mm
  • Épaisseur totale
    20.0 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 30.0 mm 30.0 mm Nylon

10299876

Gamme de prix
13,73 € - 6,93 €

Niveaux de stock
956 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.5 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    3.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 60.0 mm 60.0 mm Nylon

10299913

Gamme de prix
34,40 € - 17,38 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    7.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Épaisseur totale
    6.5 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
charnière dégondable 45.0 mm 47.0 mm Zamak

20121730

Gamme de prix
24,13 € - 14,37 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.5 mm
  • Longueur totale
    45.0 mm
  • Épaisseur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    47.0 mm
  • Couleur
    Noir
charnière dégondable 45.0 mm 47.0 mm Acier inoxydable

10646236


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Revêtement peinture poudre
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Mode de montage
    Open Holes
charnière dégondable 45.0 mm 47.0 mm Acier inoxydable

10646243


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Revêtement peinture poudre
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
  • Mode de montage
    Open Holes