Les charnières CVC sont des charnières à articulation libre à usage intensif idéales pour les grandes portes avec montage affleurant. Elles sont adaptées pour les appareils de climatisation, les panneaux électriques et les panneaux de machines. Cette gamme propose un éventail de conceptions et de matières pour convenir aux exigences esthétiques, d'environnement et d'application. Les clients achetant ce produit pourraient aussi s'intéresser à notre gamme de joints et bandes d'étanchéité résistants aux intempéries.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de feuille | Longueur totale | Distance de compensation | Épaisseur totale | Largeur totale | Ajouter au panier | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,88 € - 20,39 € | 1515 En stock |
|
3.839 in
97.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|||||
10104118 | 12,75 € - 22,63 € | 75 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||
37,40 € - 87,71 € | 18 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||
37,40 € - 87,71 € | En cours de production |
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer