Les poignées de manivelles droites, fixes et moulées sont couramment utilisées dans les applications suivantes : réglage de machine et commandes de produits commerciaux. La matière en plastique durable est résistante aux contraintes environnementales. Elle confère au produit une finition soignée.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur totale | Matière de la poignée | Diamètre base | Ajouter au panier | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,96 € - 8,96 € | 11 En stock |
M8
|
3.425 in
87.0 mm
|
Thermoplastique
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
13,55 € - 13,55 € | 15 En stock |
M10
|
4.213 in
107.0 mm
|
Thermoplastique
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
9,79 € - 9,79 € | 23 En stock |
M8
|
3.622 in
92.0 mm
|
Thermoplastique
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
12,35 € - 12,35 € | En cours de production |
M10
|
4.409 in
112.0 mm
|
Thermoplastique
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||
8,42 € - 8,42 € | En cours de production |
M8
|
3.031 in
77.0 mm
|
Thermoplastique
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
10,63 € - 10,63 € | En cours de production |
M12
|
3.819 in
97.0 mm
|
Thermoplastique
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||
9,47 € - 9,47 € | 20 En stock |
M8
|
3.228 in
82.0 mm
|
Thermoplastique
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
13,75 € - 13,75 € | En cours de production |
M12
|
4.016 in
102.0 mm
|
Thermoplastique
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||
10159019 | 8,42 € - 8,42 € | En cours de production |
M6
|
3.031 in
77.0 mm
|
Thermoplastique
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||||
10,63 € - 10,63 € | En cours de production |
M10
|
3.819 in
97.0 mm
|
Thermoplastique
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||
7,86 € - 7,86 € | En cours de production |
M6
|
2.638 in
67.0 mm
|
Thermoplastique
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
10,63 € - 10,63 € | 59 En stock |
M10
|
4.016 in
102.0 mm
|
Thermoplastique
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||
7,86 € - 7,86 € | 32 En stock |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Thermoplastique
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
8,96 € - 8,96 € | En cours de production |
M10
|
3.425 in
87.0 mm
|
Thermoplastique
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
13,55 € - 13,55 € | En cours de production |
M12
|
4.213 in
107.0 mm
|
Thermoplastique
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
9,79 € - 9,79 € | 74 En stock |
M10
|
3.622 in
92.0 mm
|
Thermoplastique
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
12,35 € - 12,35 € | En cours de production |
M12
|
4.409 in
112.0 mm
|
Thermoplastique
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||
36,95 € - 36,95 € | En cours de production |
Non Threaded
|
7.756 in
197.0 mm
|
Technopolymère FV
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||
24,62 € - 24,62 € | 67 En stock |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
PA
|
1.339 in
34.0 mm
|
||||||
43,13 € - 43,13 € | En cours de production |
M10
|
7.795 in
198.0 mm
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer