Menu Rechercher

Clevis Retention Clips

En stock

These Clevis Retention Clips are used to hold a clevis pin in place, providing a reliable and convenient option for maintaining mechanical connections' integrity.

It has a loop-like or U-shaped design that fits around the base of a clevis joint, locking it in place and preventing unintentional disconnection, resulting in a neat, compact assembly. The steel material ensures longevity and the capacity to withstand large weights, as well as resistance to wear and corrosion.

It is simple to install and detach from the clevis joint. Used in various applications for steering linkages, suspension systems, and control mechanisms in the automotive industry, manufacturing, and construction.

  • It holds a clevis pin in place, providing a reliable and convenient option for maintaining mechanical connections' integrity.
  • The steel material ensures longevity and the capacity to withstand large weights, also resistant to wear and corrosion.
  • It has a loop-like or U-shaped design that fits around the base of a clevis joint, locking it in place.
Material: Steel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de la chape h4 d1 tol. h11 h1 h3 h2 l1 Ajouter au panier
2568 En stock
6x24
6.0
6.0
24.0
35.0
40.0
14.0
2814 En stock
10x40
10.0
10.0
40.0
59.0
66.0
23.0
97 En stock
14x56
14.0
14.0
56.0
82.0
92.0
31.0
0,87 € - 1,24 € 216 En stock
5x12
6.5
5.0
12.0
23.0
27.0
14
2,39 € - 3,42 € 3 En stock
16x32
16.0
16.0
32.0
62.0
73.0
36
13504 En stock
10x20
10.0
10.0
20.0
39.0
46.0
23.0
4642 En stock
12x48
12.0
12.0
48.0
71.0
79.0
28.0
28 En stock
20x40
16.0
20.0
40.0
72.0
88.0
44.0
1,51 € - 2,15 € 46 En stock
12x24
12.0
12.0
24.0
45.0
53.0
28
0,87 € - 1,24 € 40 En stock
5x10
5.5
5.0
10.0
19.0
23.0
12
1,03 € - 1,47 € 55 En stock
8x16
8.0
8.0
16.0
30.0
35.5
19
976 En stock
8x16
8.0
8.0
16.0
31.0
38.0
19.0
0,87 € - 1,24 € En cours de production
4x8
4.5
4.0
8.0
15.0
19.0
9.5
0,93 € - 1,33 € 11 En stock
6x12
6.5
6.0
12.0
23.0
27.0
14
1,21 € - 1,73 € 4 En stock
10x20
10.0
10.0
20.0
38.0
45.0
23
1362 En stock
4x8
4.0
4.0
8.0
15.0
19.0
9.0
En cours de production
5x10
4.5
5.0
10.0
19.0
23.0
12.0
722 En stock
5x20
4.5
5.0
20.0
29.0
33.0
12.0
729 En stock
6x12
6.0
6.0
12.0
23.0
28.0
14.0
645 En stock
16x64
16.0
16.0
64.0
92.0
103.0
36.0
  • sur 2
Clip de retenue d’articulation 6x24 6.0 24.0 Acier

20212216


Niveaux de stock
2568 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x24
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    24.0
  • h2
    40.0
  • h3
    35.0
Clip de retenue d’articulation 10x40 10.0 40.0 Acier

20212254


Niveaux de stock
2814 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x40
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    40.0
  • h2
    66.0
  • h3
    59.0
Clip de retenue d’articulation 14x56 14.0 56.0 Acier

20212292


Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x56
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    56.0
  • h2
    92.0
  • h3
    82.0
Clip de retenue d’articulation 5x12 5.0 12.0 Igumid G

20212353

Gamme de prix
1,24 € - 0,87 €

Niveaux de stock
216 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x12
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    12.0
  • h2
    27.0
  • h3
    23.0
Clip de retenue d’articulation 16x32 16.0 32.0 Igumid G

20212407

Gamme de prix
3,42 € - 2,39 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    73.0
  • h3
    62.0
Clip de retenue d’articulation 10x20 10.0 20.0 Acier

20212247


Niveaux de stock
13504 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    46.0
  • h3
    39.0
Clip de retenue d’articulation 12x48 12.0 48.0 Acier

20212278


Niveaux de stock
4642 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x48
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    48.0
  • h2
    79.0
  • h3
    71.0
Clip de retenue d’articulation 20x40 20.0 40.0 Acier

20212322


Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    20x40
  • d1 tol. h11
    20.0
  • h1
    40.0
  • h2
    88.0
  • h3
    72.0
Clip de retenue d’articulation 12x24 12.0 24.0 Igumid G

20212391

Gamme de prix
2,15 € - 1,51 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    53.0
  • h3
    45.0
Clip de retenue d’articulation 5x10 5.0 10.0 Igumid G

20212346

Gamme de prix
1,24 € - 0,87 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0
Clip de retenue d’articulation 8x16 8.0 16.0 Igumid G

20212377

Gamme de prix
1,47 € - 1,03 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    35.5
  • h3
    30.0
Clip de retenue d’articulation 8x16 8.0 16.0 Acier

20212223


Niveaux de stock
976 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    38.0
  • h3
    31.0
Clip de retenue d’articulation 4x8 4.0 8.0 Igumid G

20212339

Gamme de prix
1,24 € - 0,87 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
Clip de retenue d’articulation 6x12 6.0 12.0 Igumid G

20212360

Gamme de prix
1,33 € - 0,93 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    27.0
  • h3
    23.0
Clip de retenue d’articulation 10x20 10.0 20.0 Igumid G

20212384

Gamme de prix
1,73 € - 1,21 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    45.0
  • h3
    38.0
Clip de retenue d’articulation 4x8 4.0 8.0 Acier

20212179


Niveaux de stock
1362 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
Clip de retenue d’articulation 5x10 5.0 10.0 Acier

20212186


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0
Clip de retenue d’articulation 5x20 5.0 20.0 Acier

20212193


Niveaux de stock
722 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    5x20
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    20.0
  • h2
    33.0
  • h3
    29.0
Clip de retenue d’articulation 6x12 6.0 12.0 Acier

20212209


Niveaux de stock
729 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    28.0
  • h3
    23.0
Clip de retenue d’articulation 16x64 16.0 64.0 Acier

20212315


Niveaux de stock
645 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x64
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    64.0
  • h2
    103.0
  • h3
    92.0
Clip de retenue d’articulation 14x28 14.0 28.0 Acier

20212285


Niveaux de stock
184 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    14x28
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    28.0
  • h2
    62.0
  • h3
    52.0
Clip de retenue d’articulation 16x32 16.0 32.0 Acier

20212308


Niveaux de stock
1518 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    72.0
  • h3
    62.0
Clip de retenue d’articulation 12x24 12.0 24.0 Acier

20212261


Niveaux de stock
896 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    55.0
  • h3
    46.0
Clip de retenue d’articulation 8x32 8.0 32.0 Acier

20212230


Niveaux de stock
1439 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la chape
    8x32
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    32.0
  • h2
    53.0
  • h3
    47.0