Les supports à visser pour serre-câbles en acier sont parfaitement adaptés aux applications de serrage pour les tuyaux, les conduites, les câbles et les fils. Disponibles avec ou sans surmoulage. Le surmoulage néoprène protège le flexible alors que le composant en acier et le support à visser permettent une fixation sécurisée.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø trou | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,626 € - 0,626 € | 5953 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||||||||
0,2272 € - 0,2272 € | 15005 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||||
0,3494 € - 0,3494 € | 6285 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||||||||
1,6596 € - 1,6596 € | 1743 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||||||||
0,6013 € - 0,6013 € | En cours de production |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
0,5917 € - 0,5917 € | En cours de production |
0.406 in
10.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
0,3768 € - 0,3768 € | En cours de production |
0.268 in
6.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
0,6003 € - 0,6003 € | En cours de production |
0.268 in
6.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
10172254 | 0,2636 € - 0,2636 € | En cours de production |
0.268 in
6.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
0,3494 € - 0,3494 € | 14522 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
0,8442 € - 0,8442 € | 9534 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||||||||
0,7062 € - 0,7062 € | 200 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||||
10172193 | 0,4515 € - 0,4515 € | En cours de production |
0.268 in
6.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
0,7747 € - 0,7747 € | 12333 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||||||||
10172278 | 0,2985 € - 0,2985 € | 42785 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,6238 € - 0,6238 € | En cours de production |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
1,1267 € - 1,1267 € | 1118 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||||||||
0,5714 € - 0,5714 € | 200 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||||||||
0,4864 € - 0,4864 € | 2782 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||||||||
0,9512 € - 0,9512 € | 10637 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer