Menu Rechercher

Rivets plastiques à vis

En stock

Les rivets plastiques à vis sont des fixations à libération rapide et sont adaptés aux panneaux et composants de sécurité ayant besoin d'être retirés rapidement. Ils peuvent facilement être installés, serrés, desserrés et retirés à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Notre gamme comprend plusieurs options de matières, y compris des rivets en nylon 6 et nylon 6/6 dotés d'une tête cruciforme pour un montage ou un démontage facile. Ils sont idéaux pour une utilisation dans les assemblages électriques et électroniques en raison des bonnes propriétés d'isolation électrique. La gamme Nylon s'étend avec des options haute résistance fabriquées à partir de nylon Impact Modified, proposées avec un choix de matériau de goupille. L'option goupille en acétal est idéale pour les matériaux solides ou creux, y compris le bois, le béton, le métal, le plastique, le carrelage ou le mortier. L'option acier plaqué zinc offre une excellente isolation thermique et électrique, ainsi qu'une force d'arrachement élevée. Des options en polyamide PA6 sont également disponibles, adaptées aux diamètres de trous plus grands et offrant une force de rétention élevée.

  • Installation facile et rapide
  • Coefficient élevé de résistance et de polyvalence
  • Couleurs : blanc, noir et naturel
  • Styles de tête : rondes, coniques et bombées.
  • Types d'entraînement croisés et fendus

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
38 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau minimum Forme de tête de rivet Forme Ø trou Ø tête Longueur d'ancrage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,2345 € - 0,3261 € 5931 En stock
4.0 mm
Conique
3
5.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
Tournevis cruciforme
0,2812 € - 0,3903 € 1684 En stock
3.0 mm
Conique
4
8.0 mm
20.0 mm
14.0 mm
Tournevis cruciforme
0,2067 € - 0,2842 € 5197 En stock
2.0 mm
Conique
3
6.0 mm
15.0 mm
10.7 mm
Tournevis cruciforme
0,2418 € - 0,3351 € 6809 En stock
3.0 mm
Conique
3
8.0 mm
20.0 mm
13.5 mm
Tournevis cruciforme
0,1866 € - 0,2576 € 7579 En stock
2.0 mm
Conique
3
5.0 mm
12.5 mm
9.6 mm
Tournevis cruciforme
0,2242 € - 0,3103 € 5893 En stock
3.0 mm
Conique
3
7.0 mm
17.5 mm
12.1 mm
Tournevis cruciforme
0,2811 € - 0,5565 € 50424 En stock
4.0 mm
Conique
7
9.8 mm
16.5 mm
21.0 mm
Tournevis cruciforme
0,2606 € - 0,3612 € 2361 En stock
4.0 mm
Conique
3
6.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
Tournevis cruciforme
0,2067 € - 0,2842 € 21306 En stock
2.0 mm
Conique
3
6.0 mm
15.0 mm
10.7 mm
Tournevis cruciforme
0,2418 € - 0,3351 € 29644 En stock
3.0 mm
Conique
3
8.0 mm
20.0 mm
13.5 mm
Tournevis cruciforme
0,4849 € - 0,4935 € En cours de production
1.5 mm
Rond
3
5.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
Tournevis cruciforme
0,9625 € - 0,9625 € En cours de production
3.2 mm
Conique
3
6.4 mm
15.1 mm
12.7 mm
Tournevis cruciforme
0,6422 € - 0,6422 € 52702 En stock
1.5 mm
Rond
3
6.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
Tournevis cruciforme
0,182 € - 0,182 € 15998 En stock
7.0 mm
Bombé
5
8.0 mm
20.0 mm
22.0 mm
Tournevis cruciforme
0,458 € - 0,6615 € 3859 En stock
6.4 mm
Bombé
Fixed Dowel
6.4 mm
14.3 mm
25.4 mm
Tournevis fendu
0,2163 € - 0,2671 € 1000 En stock
6.4 mm
Rond
Fixed Dowel
6.4 mm
11.1 mm
19.0 mm
Tournevis fendu
0,2657 € - 0,328 € 1000 En stock
4.8 mm
Conique
Fixed Dowel
4.8 mm
15.9 mm
25.4 mm
Tournevis fendu
0,4043 € - 0,5839 € En cours de production
6.4 mm
Bombé
Fixed Dowel
6.4 mm
14.3 mm
19.0 mm
Tournevis fendu
0,499 € - 0,7209 € 2442 En stock
4.8 mm
Rond
Fixed Dowel
4.8 mm
11.1 mm
25.4 mm
Tournevis fendu
0,2364 € - 0,2919 € 1944 En stock
4.8 mm
Conique
Fixed Dowel
4.8 mm
15.9 mm
19.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 2
Rivet démontable 5.0 mm 7.0 mm (Ep Panneau) PA Noir

10082065

Gamme de prix
0,3261 € - 0,2345 €

Niveaux de stock
5931 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.0 - 7.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
Rivet démontable 8.0 mm 10.0 mm (Ep Panneau) PA Noir

10082089

Gamme de prix
0,3903 € - 0,2812 €

Niveaux de stock
1684 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 - 10.0 mm
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    14.0 mm
Rivet démontable 6.0 mm 8.0 mm (Ep Panneau) PA Noir

10082140

Gamme de prix
0,2842 € - 0,2067 €

Niveaux de stock
5197 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.0 - 8.0 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.7 mm
Rivet démontable 8.0 mm 10.0 mm (Ep Panneau) PA Noir

10082188

Gamme de prix
0,3351 € - 0,2418 €

Niveaux de stock
6809 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 - 10.0 mm
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.5 mm
Rivet démontable 5.0 mm 7.0 mm (Ep Panneau) PA Noir

10082126

Gamme de prix
0,2576 € - 0,1866 €

Niveaux de stock
7579 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.0 - 7.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Ø tête
    12.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.6 mm
Rivet démontable 7.0 mm 9.0 mm (Ep Panneau) PA Noir

10082164

Gamme de prix
0,3103 € - 0,2242 €

Niveaux de stock
5893 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 - 9.0 mm
  • Ø de trou compatible
    7.0 mm
  • Ø tête
    17.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.1 mm
Rivet démontable 9.8 mm 10.5 mm (Ep Panneau) PA Noir

10303252

Gamme de prix
0,5565 € - 0,2811 €

Niveaux de stock
50424 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.0 - 10.5 mm
  • Ø de trou compatible
    9.8 mm
  • Ø tête
    16.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    21.0 mm
Rivet démontable 6.0 mm 7.0 mm (Ep Panneau) PA Noir

10082072

Gamme de prix
0,3612 € - 0,2606 €

Niveaux de stock
2361 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.0 - 7.0 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
Rivet démontable 6.0 mm 8.0 mm (Ep Panneau) PA Naturel

10082133

Gamme de prix
0,2842 € - 0,2067 €

Niveaux de stock
21306 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.0 - 8.0 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.7 mm
Rivet démontable 8.0 mm 10.0 mm (Ep Panneau) PA Naturel

10082171

Gamme de prix
0,3351 € - 0,2418 €

Niveaux de stock
29644 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 - 10.0 mm
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Longueur d'ancrage
    13.5 mm
Rivet démontable 5.0 mm 6.0 mm (Ep Panneau) PA Noir

10036396

Gamme de prix
0,4935 € - 0,4849 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.5 - 6.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
Rivet démontable 6.4 mm 4.4 mm (Ep Panneau) PA Noir

10036419

Gamme de prix
0,9625 € - 0,9625 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.2 - 4.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.7 mm
Rivet démontable 6.0 mm 6.0 mm (Ep Panneau) PA Noir

10036402

Gamme de prix
0,6422 € - 0,6422 €

Niveaux de stock
52702 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.5 - 6.0 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
Rivet démontable 8.0 mm 8.0 mm (Ep Panneau) PA Noir

10036389

Gamme de prix
0,182 € - 0,182 €

Niveaux de stock
15998 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    7.0 - 8.0 mm
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    22.0 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308745

Gamme de prix
0,6615 € - 0,458 €

Niveaux de stock
3859 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308783

Gamme de prix
0,2671 € - 0,2163 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308820

Gamme de prix
0,328 € - 0,2657 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308738

Gamme de prix
0,5839 € - 0,4043 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308776

Gamme de prix
0,7209 € - 0,499 €

Niveaux de stock
2442 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308813

Gamme de prix
0,2919 € - 0,2364 €

Niveaux de stock
1944 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308851

Gamme de prix
0,379 € - 0,307 €

Niveaux de stock
1979 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    38.1 mm
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308714

Gamme de prix
0,2148 € - 0,1484 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308752

Gamme de prix
0,379 € - 0,307 €

Niveaux de stock
1999 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    38.1 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308790

Gamme de prix
0,6615 € - 0,458 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308837

Gamme de prix
0,5839 € - 0,4043 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308721

Gamme de prix
0,7181 € - 0,4976 €

Niveaux de stock
2993 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 4.8 mm 4.8 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308769

Gamme de prix
0,2919 € - 0,2364 €

Niveaux de stock
481 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.0 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308806

Gamme de prix
0,379 € - 0,307 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    38.1 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10308844

Gamme de prix
0,302 € - 0,2446 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10406793

Gamme de prix
0,11 € - 0,0891 €

Niveaux de stock
997 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
Rivet démontable 6.4 mm 3.9 mm (Ep Panneau) PA Naturel

10373606

Gamme de prix
0,2901 € - 0,2637 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.9 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur d'ancrage
    10.7 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10406786

Gamme de prix
0,1321 € - 0,107 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    38.1 mm
Rivet démontable 5.0 mm 7.0 mm (Ep Panneau) PA Naturel

10082119

Gamme de prix
0,2576 € - 0,1866 €

Niveaux de stock
15315 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.0 - 7.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Ø tête
    12.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Longueur d'ancrage
    9.6 mm
Rivet démontable 7.0 mm 9.0 mm (Ep Panneau) PA Naturel

10082157

Gamme de prix
0,3103 € - 0,2242 €

Niveaux de stock
6690 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 - 9.0 mm
  • Ø de trou compatible
    7.0 mm
  • Ø tête
    17.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    12.1 mm
Rivet démontable 10.6 mm 14.0 mm (Ep Panneau) PA Noir

10303245

Gamme de prix
0,5321 € - 0,2679 €

Niveaux de stock
8795 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    5.0 - 14.0 mm
  • Ø de trou compatible
    10.6 mm
  • Ø tête
    21.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Longueur d'ancrage
    28.0 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10406779

Gamme de prix
0,11 € - 0,0891 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    19.1 mm
Rivet démontable 6.4 mm 6.4 mm (Ep Panneau) PA Blanc

10406809

Gamme de prix
0,1211 € - 0,098 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur d'ancrage
    25.4 mm
Rivet démontable 8.0 mm 10.0 mm (Ep Panneau) PA Noir

10177839

Gamme de prix
0,2053 € - 0,2053 €

Niveaux de stock
139378 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 - 10.0 mm
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur d'ancrage
    14.0 mm