Cette gamme d'embases à clipser est disponible pour un éventail de types de serre-câbles et d'applications.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Largeur maximale des serre-câbles compatibles | Ø trou | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7718 € - 3,7718 € | 10175 En stock |
1.091 in
27.7 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
4.583 in
116.4 mm
|
|||||
10009482 | 0,0745 € - 0,0745 € | 105121 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||
10155196 | 0,2097 € - 0,2097 € | 2461 En stock |
1.02 in
25.9 mm
|
0.510 in
13 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
0,9587 € - 0,9587 € | En cours de production |
2.272 in
57.7 mm
|
0.354 in
9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||
3,7718 € - 3,7718 € | 9286 En stock |
1.091 in
27.7 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
4.583 in
116.4 mm
|
|||||
0,1806 € - 0,1806 € | 88517 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
0,0591 € - 0,0591 € | 18464 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||
0,0626 € - 0,0626 € | En cours de production |
0.63 in
16.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|||||
0,3392 € - 0,3392 € | 4868 En stock |
1.291 in
32.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer