Menu Rechercher

Poignée de traction - À ressort

En stock

Cette gamme de poignées de traction à ressort est conçue pour contrôler le mouvement de retour de la poignée. Le ressort permet soit un arrêt soit un retour en position de la poignée. Elles sont particulièrement adaptées à la traction et/ou au levage. Plusieurs formes et matières sont disponibles pour convenir à diverses applications.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
14 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Couleur Matière de la poignée Distance au centre du trou de montage Ajouter au panier
111,15 € - 111,15 € En cours de production
130.0 mm
Noir
Aluminium
118.0 mm
95,26 € - 176,58 € 4 En stock
180.0 mm
Naturel
Acier
80.0 mm
127,02 € - 127,02 € 2 En stock
200.0 mm
Noir
Aluminium
184.0 mm
39,17 € - 39,17 € En cours de production
118.0 mm
Argent
Acier inoxydable
100.0 mm
42,15 € - 42,15 € En cours de production
198.0 mm
Argent
Acier inoxydable
180.0 mm
29,32 € - 29,32 € 28 En stock
198.0 mm
Argent
Acier
180.0 mm
40,11 € - 40,11 € En cours de production
138.0 mm
Argent
Acier inoxydable
120.0 mm
27,77 € - 27,77 € En cours de production
118.0 mm
Argent
Acier
100.0 mm
28,26 € - 28,26 € En cours de production
138.0 mm
Argent
Acier
120.0 mm
19,33 € - 37,12 € En cours de production
133.0 mm
Naturel
Acier
43.0 mm
85,42 € - 85,42 € 50 En stock
100.0 mm
Naturel
Acier
80.0 mm
111,15 € - 111,15 € En cours de production
200.0 mm
Noir
Aluminium
184.0 mm
87,67 € - 87,67 € 43 En stock
120.0 mm
Naturel
Acier
80.0 mm
127,02 € - 127,02 € 2 En stock
130.0 mm
Noir
Aluminium
118.0 mm
Poignée de traction 130.0 mm 91.0 mm M4 Aluminium

10254486

Gamme de prix
111,15 € - 111,15 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Sans finition
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
  • Matière
    Aluminium
Poignée de traction 180.0 mm 28.0 mm M10 x 1.0 PA

10254479

Gamme de prix
176,58 € - 95,26 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Terminer
    Sans finition
  • Matière complète
    Acier doux ; poignée en plastique
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
Poignée de traction 200.0 mm 80.0 mm M4 Aluminium

10254516

Gamme de prix
127,02 € - 127,02 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Sans finition
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
  • Matière
    Aluminium
Poignée de traction 100.0 mm M10 Acier inoxydable Argent

20077525

Gamme de prix
39,17 € - 39,17 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Terminer
    Sans finition
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Forme de poignée
    U
Poignée de traction 180.0 mm M10 Acier inoxydable Argent

20077563

Gamme de prix
42,15 € - 42,15 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Terminer
    Sans finition
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Forme de poignée
    U
Poignée de traction 180.0 mm M10 Acier Argent

20077570

Gamme de prix
29,32 € - 29,32 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Terminer
    Sans finition
  • Matière complète
    Acier
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Forme de poignée
    U
Poignée de traction 120.0 mm M10 Acier inoxydable Argent

20077549

Gamme de prix
40,11 € - 40,11 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Terminer
    Sans finition
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Forme de poignée
    U
Poignée de traction 100.0 mm M10 Acier Argent

20077532

Gamme de prix
27,77 € - 27,77 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Terminer
    Sans finition
  • Matière complète
    Acier
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Forme de poignée
    U
Poignée de traction 120.0 mm M10 Acier Argent

20077556

Gamme de prix
28,26 € - 28,26 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Argent
  • Terminer
    Sans finition
  • Matière complète
    Acier
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Forme de poignée
    U
Poignée de traction 133.0 mm M10 Acier

10273968

Gamme de prix
37,12 € - 19,33 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Terminer
    Chromé
  • Matière complète
    Acier
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
Poignée de traction 100.0 mm M10 Acier Naturel

10254455

Gamme de prix
85,42 € - 85,42 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Terminer
    Sans finition
  • Matière complète
    Acier doux ; poignée en plastique
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
Poignée de traction 200.0 mm 80.0 mm M4 Aluminium

10254493

Gamme de prix
111,15 € - 111,15 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Sans finition
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
  • Matière
    Aluminium
Poignée de traction 120.0 mm M10 Acier Naturel

10254462

Gamme de prix
87,67 € - 87,67 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Terminer
    Sans finition
  • Matière complète
    Acier doux ; poignée en plastique
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
Poignée de traction 130.0 mm 91.0 mm M4 Aluminium

10254509

Gamme de prix
127,02 € - 127,02 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Terminer
    Sans finition
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Forme de poignée
    Rectangulaire
  • Matière
    Aluminium