Joint rond avec profilé en EPDM expansé ou EPDM extrudé en finition noire.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Diamètre extérieur | Ajouter au panier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,42 € - 6,42 € | 464 En stock |
EPDM expansé
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
35,66 € - 35,66 € | En cours de production |
EPDM expansé
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
12,27 € - 12,27 € | 12 En stock |
EPDM extrudé
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
71,71 € - 71,71 € | 4 En stock |
EPDM extrudé
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
10,65 € - 10,65 € | En cours de production |
EPDM expansé
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
22,8336 € - 28,1896 € | En cours de production |
EPDM extrudé
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
29,29 € - 29,29 € | 4 En stock |
EPDM extrudé
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
3,42 € - 3,42 € | 102 En stock |
EPDM expansé
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||||
25,83 € - 25,83 € | 1 En stock |
EPDM expansé
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
10304563 | 9,04 € - 9,04 € | En cours de production |
EPDM extrudé
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
40,83 € - 40,83 € | 3 En stock |
EPDM extrudé
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
7,18 € - 7,18 € | 145 En stock |
EPDM expansé
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
56,37 € - 56,37 € | En cours de production |
EPDM expansé
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
18,95 € - 18,95 € | 39 En stock |
EPDM extrudé
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer