Menu Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée en poire/Insert fileté

En stock

Les poignées de verrouillage femelles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
31 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Hauteur de la base Hauteur totale Diamètre base Rayon de poignée Ajouter au panier
27,574 € - 27,574 € 20 En stock
M12
51.0 mm
79.0 mm
22.7 mm
108.0 mm
3,79 € - 7,95 € En cours de production
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,79 € - 7,95 € En cours de production
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,79 € - 7,95 € En cours de production
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
4,00 € - 8,41 € 213 En stock
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
4,515 € - 4,515 € 16 En stock
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
3,79 € - 7,95 € En cours de production
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,79 € - 7,95 € En cours de production
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,79 € - 7,95 € 182 En stock
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
4,00 € - 8,41 € 120 En stock
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
4,52 € - 9,48 € 8 En stock
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
27,57 € - 36,03 € 31 En stock
M16
51.0 mm
79.0 mm
22.7 mm
108.0 mm
3,79 € - 7,95 € En cours de production
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,79 € - 7,95 € 722 En stock
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,79 € - 7,95 € 236 En stock
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
4,002 € - 4,002 € En cours de production
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
4,52 € - 9,48 € En cours de production
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
3,79 € - 7,95 € En cours de production
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,79 € - 7,95 € En cours de production
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,79 € - 7,95 € 8 En stock
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
  • sur 2
Manette indexable M12 108.0 mm Insert Noir

10268407

Gamme de prix
27,574 € - 27,574 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M3 30.0 mm Insert Gris

10189931

Gamme de prix
7,95 € - 3,79 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide ; technopolymère
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M4 30.0 mm Insert Gris

10189979

Gamme de prix
7,95 € - 3,79 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M5 44.0 mm Insert Gris

10190135

Gamme de prix
7,95 € - 3,79 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M6 44.0 mm Insert Gris

10190173

Gamme de prix
8,41 € - 4,00 €

Niveaux de stock
213 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M8 63.0 mm Insert Gris

10190371

Gamme de prix
4,515 € - 4,515 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M3 30.0 mm Insert Orange

10189924

Gamme de prix
7,95 € - 3,79 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M4 30.0 mm Insert Orange

10189962

Gamme de prix
7,95 € - 3,79 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M5 44.0 mm Insert Orange

10190128

Gamme de prix
7,95 € - 3,79 €

Niveaux de stock
182 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M6 44.0 mm Insert Orange

10190166

Gamme de prix
8,41 € - 4,00 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M8 63.0 mm Insert Orange

10190364

Gamme de prix
9,48 € - 4,52 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide ; laiton
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M16 108.0 mm Insert Noir

10268414

Gamme de prix
36,03 € - 27,57 €

Niveaux de stock
31 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M3 30.0 mm Insert Rouge

10189948

Gamme de prix
7,95 € - 3,79 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M4 30.0 mm Insert Rouge

10189986

Gamme de prix
7,95 € - 3,79 €

Niveaux de stock
722 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M5 44.0 mm Insert Rouge

10190142

Gamme de prix
7,95 € - 3,79 €

Niveaux de stock
236 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M6 44.0 mm Insert Rouge

10190180

Gamme de prix
4,002 € - 4,002 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M8 63.0 mm Insert Rouge

10190388

Gamme de prix
9,48 € - 4,52 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M3 30.0 mm Insert Noir

10189917

Gamme de prix
7,95 € - 3,79 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M4 30.0 mm Insert Noir

10189955

Gamme de prix
7,95 € - 3,79 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M5 44.0 mm Insert Noir

10190111

Gamme de prix
7,95 € - 3,79 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M6 44.0 mm Insert Noir

10190159

Gamme de prix
4,002 € - 4,002 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M8 63.0 mm Insert Noir

10190357

Gamme de prix
9,48 € - 4,52 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable 42.0 mm Insert M5 Noir

10458341


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
  • Hauteur de la base
    26.5 mm
Clamping Lever M6 65.0 mm Threaded Insert Black

10268346

Gamme de prix
17,34 € - 15,40 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Clamping Lever M10 92.0 mm Threaded Insert Black

10268384

Gamme de prix
28,53 € - 20,89 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M8 65.0 mm Insert Noir

10268353

Gamme de prix
17,34 € - 15,40 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M12 92.0 mm Insert Noir

10268391

Gamme de prix
28,53 € - 20,89 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M6 42.0 mm Insert Noir

10268322

Gamme de prix
13,022 € - 13,022 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M10 78.0 mm Insert Noir

10268377

Gamme de prix
20,72 € - 18,21 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M5 42.0 mm Insert Noir

10268315

Gamme de prix
14,93 € - 13,02 €

Niveaux de stock
386 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant
Manette indexable M8 78.0 mm Insert Noir

10268360

Gamme de prix
20,72 € - 18,21 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Dormant