Les poignées de verrouillage mâles fuselées sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée fuselée permet un positionnement pratique pour un effet de levier maximum lorsqu'ils sont montés sur les applications filetées femelles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur du corps | Filetage | Diamètre base | Ajouter au panier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,257 € - 2,257 € | 2 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
3,232 € - 3,232 € | 197 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
3,00 € - 3,00 € | En cours de production |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
2,93 € - 5,32 € | En cours de production |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
2,93 € - 6,14 € | En cours de production |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
2,257 € - 2,257 € | 1790 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
4,98 € - 9,05 € | 981 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
3,232 € - 3,232 € | 3077 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
2,93 € - 5,32 € | 1594 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
10260425 | 3,00 € - 5,41 € | En cours de production |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
2,26 € - 5,75 € | 1777 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
2,228 € - 2,228 € | 2443 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
5,41 € - 19,54 € | 1766 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
1,981 € - 1,981 € | 715 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
2,359 € - 2,359 € | En cours de production |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
20,12 € - 36,82 € | 110 En stock |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
27,16 € - 49,58 € | 40 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
|||||||
35,36 € - 64,65 € | 80 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||
10260470 | 4,98 € - 10,43 € | 504 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||||
5,03 € - 10,88 € | 1065 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer