Menu Rechercher

Lien de serrage auto-aggripant adhésif

En stock

Ces colliers de serrage conviennent parfaitement aux câbles devant être maintenus ensemble de façon sécurisée, mais qui doivent également être détachés et ré-attachés de temps à autre ou lorsque les câbles sont fragiles et nécessitent un serrage moins fort. Cette gamme est disponible avec une embase adhésive permettant une installation facile et rapide. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Largeur totale Type Ajouter au panier
6,0576 € - 6,0576 € 706 En stock
19.1 mm
19.8 mm
Brides adhésives
4,5339 € - 4,5339 € 1909 En stock
40.0 mm
25.0 mm
Brides adhésives
Lien de serrage 19.8 mm 52.3 mm 19.1 mm PA ; PEBD ; acrylique Noir

10166826

Gamme de prix
6,0576 € - 6,0576 €

Niveaux de stock
706 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    19.1 mm
  • Largeur totale
    19.8 mm
  • Longueur de la base
    52.3 mm
  • Type
    Brides adhésives
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
Lien de serrage 25.0 mm 50.0 mm 40.0 mm PA ; polyester ; PP Noir

10166819

Gamme de prix
4,5339 € - 4,5339 €

Niveaux de stock
1909 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    40.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Longueur de la base
    50.0 mm
  • Type
    Brides adhésives
  • Type de trou
    Aucun trou de vis