Menu Rechercher

Passe-câbles à clipser verrouillable articulé

En stock

Ces passe-câbles articulés offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.

Le système de passage de câble avec verrouillage articulé sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Longueur totale Hauteur interne Hole Size Largeur totale Plage d'épaisseur panneau Mode de montage Ajouter au panier
0,4077 € - 0,4077 € 4454 En stock
11.2 mm
19.1 mm
11.2 mm
20.0 mm
Adhésif
0,1572 € - 0,1572 € 809 En stock
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Adhésif
0,5643 € - 0,5756 € 2862 En stock
10.7 mm
10.4 mm
4.8 mm
16.0 mm
Adhésif
0,0729 € - 0,0729 € En cours de production
13.5 mm
8.9 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.6 mm
Adhésif
0,1849 € - 0,1849 € En cours de production
16.3 mm
19.6 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.6 mm
Adhésif
0,0915 € - 0,0915 € 3996 En stock
13.5 mm
9.4 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.6 mm
Adhésif
0,1747 € - 0,1747 € 7215 En stock
10.7 mm
10.6 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Adhésif
0,0729 € - 0,0729 € 49672 En stock
18.0 mm
27.3 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.6 mm
Adhésif
0,073 € - 0,073 € En cours de production
16.3 mm
15.9 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.6 mm
Adhésif
0,2141 € - 0,2141 € 5998 En stock
13.5 mm
8.9 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.6 mm
Adhésif
0,3247 € - 0,3247 € 37615 En stock
10.7 mm
10.6 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Adhésif
0,3247 € - 0,3247 € 3850 En stock
10.3 mm
9.0 mm
5.5 mm
16.7 mm
1.7 mm
Locking
0,0729 € - 0,0729 € 4010 En stock
16.3 mm
19.6 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.6 mm
Adhésif
0,0729 € - 0,0729 € 10000 En stock
13.5 mm
9.4 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.6 mm
Adhésif
0,2141 € - 0,2141 € 945 En stock
10.7 mm
14.6 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Adhésif
0,1936 € - 0,1936 € En cours de production
18.0 mm
27.3 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.6 mm
Adhésif
0,3247 € - 0,3247 € En cours de production
16.3 mm
15.9 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.6 mm
Adhésif
0,0729 € - 0,0729 € 2816 En stock
10.7 mm
14.6 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Adhésif
0,1557 € - 0,1557 € 12598 En stock
16.3 mm
19.2 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.6 mm
Locking
0,0729 € - 0,0729 € 597 En stock
16.3 mm
15.2 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.6 mm
Locking
  • sur 2
Passe-fil Adhésif 11.2 mm 11.2 mm PA

10245972

Gamme de prix
0,4077 € - 0,4077 €

Niveaux de stock
4454 En stock
Caractéristiques
  • Type de selle
    Adhesive
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    19.8 mm
  • Hauteur interne
    11.2 mm
  • Largeur intérieure
    11.2 mm
Passe-fil À encliqueter 4.8 mm 10.7 mm PA

10178362

Gamme de prix
0,1572 € - 0,1572 €

Niveaux de stock
809 En stock
Caractéristiques
  • Type de selle
    Haut verrouillable
  • Largeur totale
    16.8 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    10.7 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil Adhésif 4.8 mm 10.7 mm PA

10038093

Gamme de prix
0,5756 € - 0,5643 €

Niveaux de stock
2862 En stock
Caractéristiques
  • Type de selle
    Haut verrouillable
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    10.4 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    10.7 mm
Passe-câble À encliqueter 3.4 mm 13.5 mm PA

10037966

Gamme de prix
0,0729 € - 0,0729 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type de selle
    Haut verrouillable
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Hauteur totale
    14.4 mm
  • Hauteur interne
    3.4 mm
  • Largeur intérieure
    13.5 mm
Passe-câble À encliqueter 14.1 mm 16.3 mm PA

10037935

Gamme de prix
0,1849 € - 0,1849 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type de selle
    Haut verrouillable
  • Largeur totale
    22.4 mm
  • Hauteur totale
    28.0 mm
  • Hauteur interne
    14.1 mm
  • Largeur intérieure
    16.3 mm
Passe-câble À encliqueter 3.4 mm 13.5 mm PA

10037898

Gamme de prix
0,0915 € - 0,0915 €

Niveaux de stock
3996 En stock
Caractéristiques
  • Type de selle
    Haut verrouillable
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Hauteur totale
    17.8 mm
  • Hauteur interne
    3.4 mm
  • Largeur intérieure
    13.5 mm
Passe-câble À encliqueter 4.8 mm 10.7 mm PA

10037867

Gamme de prix
0,1747 € - 0,1747 €

Niveaux de stock
7215 En stock
Caractéristiques
  • Type de selle
    Haut verrouillable
  • Largeur totale
    16.8 mm
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    10.7 mm
Passe-câble À encliqueter 21.7 mm 18.0 mm PA

10037942

Gamme de prix
0,0729 € - 0,0729 €

Niveaux de stock
49672 En stock
Caractéristiques
  • Type de selle
    Haut verrouillable
  • Largeur totale
    24.1 mm
  • Hauteur totale
    35.7 mm
  • Hauteur interne
    21.7 mm
  • Largeur intérieure
    18.0 mm
Passe-câble À encliqueter 10.0 mm 16.3 mm PA

10037904

Gamme de prix
0,073 € - 0,073 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type de selle
    Haut verrouillable
  • Largeur totale
    22.4 mm
  • Hauteur totale
    18.7 mm
  • Hauteur interne
    10.0 mm
  • Largeur intérieure
    16.3 mm
Passe-câble À encliqueter 3.4 mm 13.5 mm PA

10037973

Gamme de prix
0,2141 € - 0,2141 €

Niveaux de stock
5998 En stock
Caractéristiques
  • Type de selle
    Haut verrouillable
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Hauteur totale
    14.4 mm
  • Hauteur interne
    3.4 mm
  • Largeur intérieure
    13.5 mm
Passe-câble À encliqueter 4.8 mm 10.7 mm PA

10037874

Gamme de prix
0,3247 € - 0,3247 €

Niveaux de stock
37615 En stock
Caractéristiques
  • Type de selle
    Haut verrouillable
  • Largeur totale
    16.8 mm
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    10.7 mm
Passe-fil À encliqueter 5.5 mm 10.3 mm PA

10037836

Gamme de prix
0,3247 € - 0,3247 €

Niveaux de stock
3850 En stock
Caractéristiques
  • Type de selle
    Haut verrouillable
  • Largeur totale
    16.7 mm
  • Hauteur totale
    13.2 mm
  • Hauteur interne
    5.5 mm
  • Largeur intérieure
    10.3 mm
Passe-câble À encliqueter 14.1 mm 16.3 mm PA

10037928

Gamme de prix
0,0729 € - 0,0729 €

Niveaux de stock
4010 En stock
Caractéristiques
  • Type de selle
    Haut verrouillable
  • Largeur totale
    22.4 mm
  • Hauteur totale
    28.0 mm
  • Hauteur interne
    14.1 mm
  • Largeur intérieure
    16.3 mm
Passe-câble À encliqueter 3.4 mm 13.5 mm PA

10037881

Gamme de prix
0,0729 € - 0,0729 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Type de selle
    Haut verrouillable
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Hauteur totale
    17.8 mm
  • Hauteur interne
    3.4 mm
  • Largeur intérieure
    13.5 mm
Passe-câble À encliqueter 8.8 mm 10.7 mm PA

10037850

Gamme de prix
0,2141 € - 0,2141 €

Niveaux de stock
945 En stock
Caractéristiques
  • Type de selle
    Haut verrouillable
  • Largeur totale
    16.8 mm
  • Hauteur totale
    23.0 mm
  • Hauteur interne
    8.8 mm
  • Largeur intérieure
    10.7 mm
Passe-câble À encliqueter 21.7 mm 18.0 mm PA

10037959

Gamme de prix
0,1936 € - 0,1936 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type de selle
    Haut verrouillable
  • Largeur totale
    24.1 mm
  • Hauteur totale
    35.7 mm
  • Hauteur interne
    21.7 mm
  • Largeur intérieure
    18.0 mm
Passe-câble À encliqueter 10.0 mm 16.3 mm PA

10037911

Gamme de prix
0,3247 € - 0,3247 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type de selle
    Haut verrouillable
  • Largeur totale
    22.4 mm
  • Hauteur totale
    18.7 mm
  • Hauteur interne
    10.0 mm
  • Largeur intérieure
    16.3 mm
Passe-câble À encliqueter 8.8 mm 10.7 mm PA

10037843

Gamme de prix
0,0729 € - 0,0729 €

Niveaux de stock
2816 En stock
Caractéristiques
  • Type de selle
    Haut verrouillable
  • Largeur totale
    16.8 mm
  • Hauteur totale
    23.0 mm
  • Hauteur interne
    8.8 mm
  • Largeur intérieure
    10.7 mm
Passe-fil À encliqueter 14.1 mm 16.3 mm PA

10038055

Gamme de prix
0,1557 € - 0,1557 €

Niveaux de stock
12598 En stock
Caractéristiques
  • Type de selle
    Haut verrouillable
  • Largeur totale
    22.4 mm
  • Hauteur totale
    19.2 mm
  • Hauteur interne
    14.1 mm
  • Largeur intérieure
    16.3 mm
Passe-fil À encliqueter 10.0 mm 16.3 mm PA

10038031

Gamme de prix
0,0729 € - 0,0729 €

Niveaux de stock
597 En stock
Caractéristiques
  • Type de selle
    Haut verrouillable
  • Largeur totale
    22.4 mm
  • Hauteur totale
    15.2 mm
  • Hauteur interne
    10.0 mm
  • Largeur intérieure
    16.3 mm
Passe-fil À encliqueter 21.7 mm 18.0 mm PA

10038079

Gamme de prix
0,0735 € - 0,0735 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type de selle
    Haut verrouillable
  • Largeur totale
    24.1 mm
  • Hauteur totale
    26.8 mm
  • Hauteur interne
    21.7 mm
  • Largeur intérieure
    18.0 mm
Passe-fil À encliqueter 4.8 mm 10.7 mm PA

10038000

Gamme de prix
0,0729 € - 0,0729 €

Niveaux de stock
107 En stock
Caractéristiques
  • Type de selle
    Haut verrouillable
  • Largeur totale
    16.8 mm
  • Hauteur totale
    10.2 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    10.7 mm
Passe-fil À encliqueter 9.1 mm 10.7 mm PA

10037980

Gamme de prix
0,0693 € - 0,0693 €

Niveaux de stock
59248 En stock
Caractéristiques
  • Type de selle
    Haut verrouillable
  • Largeur totale
    16.8 mm
  • Hauteur totale
    14.4 mm
  • Hauteur interne
    9.1 mm
  • Largeur intérieure
    10.7 mm
Passe-fil Adhésif 10.0 mm 16.3 mm PA

10038116

Gamme de prix
0,7892 € - 0,7892 €

Niveaux de stock
36849 En stock
Caractéristiques
  • Type de selle
    Haut verrouillable
  • Largeur totale
    21.5 mm
  • Hauteur totale
    15.5 mm
  • Hauteur interne
    10.0 mm
  • Largeur intérieure
    16.3 mm
Passe-fil Vis 4.8 mm 10.7 mm PA

10038086

Gamme de prix
0,1689 € - 0,1689 €

Niveaux de stock
21124 En stock
Caractéristiques
  • Type de selle
    Haut verrouillable
  • Largeur totale
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    9.6 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    10.7 mm
Passe-fil Adhésif 12.7 mm 11.0 mm PA

10038123

Gamme de prix
0,4827 € - 0,4729 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Type de selle
    Haut verrouillable
  • Largeur totale
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    16.8 mm
  • Hauteur interne
    12.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.0 mm
Passe-fil Vis 10.0 mm 16.3 mm PA

10038109

Gamme de prix
0,1689 € - 0,1689 €

Niveaux de stock
730 En stock
Caractéristiques
  • Type de selle
    Haut verrouillable
  • Largeur totale
    21.5 mm
  • Hauteur totale
    14.7 mm
  • Hauteur interne
    10.0 mm
  • Largeur intérieure
    16.3 mm