These Versagrip Grippers and Clamps have a reinforced grip with puncturing teeth designed to bite into the workpiece, limiting lateral and horizontal movement. They can grasp even flame cut and negative draft parts.
These grippers and clamps provide a secure and adjustable grasp on irregularly shaped items, circular tubes, or flat surfaces. The clamping force may be adjusted to meet the application's individual needs, guaranteeing excellent stability and properly spreading the force, minimising the possibility of slippage or movement during operation.
They are simple to install in the application and are commonly used in plumbing, electrical work, machining, and automotive.
Material: Steel, Hardened Steel
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | h2 | h1 | d1 | Type | Ajouter au panier | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En cours de production |
6.73
|
11.94
|
19.0-19.05
|
Gripper
|
|||||||
28 En stock |
5.9
|
9.5
|
19.1
|
Clamp
|
|||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer