Les manchons de protection anti-feu standard et premium sont inclus dans notre gamme de protections de tuyaux qui offre des couvercles de protection flexibles haute performance pour les câbles, fils hydrauliques et tuyaux en caoutchouc. Le manchon de protection anti-feu offre une protection face aux températures élevée, la radiation de chaleur, les flammes directes et les éclaboussures de métaux liquides. Le manchon interne affiche de bonnes propriétés d'isolation, avec une température de service de 700 degrés. Le revêtement en silicone rouge du manchon standard est auto-extinguible et très flexible, permettant ainsi une application en toute simplicité sur des formes courbes ou irrégulières. Le manchon Premium est doté d'une enveloppe extérieure en silicone extrudée et épaisse, qui conservera bien sa forme, et pourra être appliqué en toute simplicité sur les tuyaux, conduites et câbles droits
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 060,07 € - 1 060,07 € | 4 En stock |
Gris
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
1 499,10 € - 1 499,10 € | En cours de production |
Gris
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||||
2 366,10 € - 2 366,10 € | En cours de production |
Gris
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
44,7025 € - 44,7025 € | 80 En stock |
Rouge
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
10308158 | 69,294 € - 69,294 € | 80 En stock |
Rouge
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
100,02 € - 116,02 € | 9 En stock |
Argent
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
216,73 € - 248,61 € | 4 En stock |
Argent
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
1 306,80 € - 1 306,80 € | En cours de production |
Gris
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||||
1 696,99 € - 1 696,99 € | En cours de production |
Gris
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
4 320,68 € - 4 320,68 € | En cours de production |
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
52,6447 € - 52,6447 € | 80 En stock |
Rouge
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||||
106,9082 € - 106,9082 € | 80 En stock |
Rouge
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
166,71 € - 198,89 € | 10 En stock |
Argent
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
930,87 € - 930,87 € | En cours de production |
Gris
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
1 402,92 € - 1 402,92 € | En cours de production |
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
1 894,87 € - 1 894,87 € | En cours de production |
Gris
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
39,9355 € - 39,9355 € | 40 En stock |
Rouge
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
55,1382 € - 55,1382 € | 80 En stock |
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
131,08 € - 131,08 € | 50 En stock |
Rouge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
190,83 € - 215,48 € | 12 En stock |
Argent
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer