Menu Rechercher

Manchons de protection de tuyau - Homologation de sécurité minière

En stock

Les manchons de protection de tuyau homologués en matière de sécurité minière sont denses mais pas encombrants pour une protection optimale contre les UV et l'abrasion. Ces manchons sont efficaces pour réduire le débit concentré de fuites minuscules avec un degré élevé de résistance à l'éclatement et un bon confinement des fuites. Homologations et certifications : Homologation MSHA n MSHA IC0234/0 ; Satisfait à la méthode d'essais FED0STD0191 5309 pour la résistance à l'abrasion ; satisfait à la norme ASTM D6770 pour la résistance à l'abrasion des sangles textiles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
13 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Inside Diameter Diamètre de tuyau compatible Ajouter au panier
118,17 € - 118,17 € 166 En stock
20.0 mm
176,28 € - 176,28 € 8 En stock
31.0 mm
273,99 € - 273,99 € 26 En stock
47.0 mm
133,41 € - 133,41 € 9 En stock
23.0 mm
209,41 € - 209,41 € En cours de production
36.0 mm
286,82 € - 286,82 € 4 En stock
55.0 mm
140,14 € - 140,14 € 2 En stock
24.9 mm
222,45 € - 222,45 € En cours de production
39.9 mm
341,95 € - 341,95 € 16 En stock
60.0 mm
107,14 € - 107,14 € 33 En stock
17.0 mm
161,84 € - 161,84 € 23 En stock
26.9 mm
229,83 € - 229,83 € 3 En stock
44.0 mm
407,67 € - 407,67 € 11 En stock
73.0 mm
Manchon protecteur 20.0 mm 50.0 m Noir

10336939

Gamme de prix
118,17 € - 118,17 €

Niveaux de stock
166 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de tuyau compatible
    20.0 mm
  • Largeur à plat
    34.0 mm
  • Longueur de rouleau
    50.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Couleur
    Noir
Manchon protecteur 31.0 mm 50.0 m Noir

10336977

Gamme de prix
176,28 € - 176,28 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de tuyau compatible
    31.0 mm
  • Largeur à plat
    52.0 mm
  • Longueur de rouleau
    50.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Couleur
    Noir
Manchon protecteur 47.0 mm 50.0 m Noir

10337011

Gamme de prix
273,99 € - 273,99 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de tuyau compatible
    47.0 mm
  • Largeur à plat
    77.0 mm
  • Longueur de rouleau
    50.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Couleur
    Noir
Manchon protecteur 23.0 mm 50.0 m Noir

10336946

Gamme de prix
133,41 € - 133,41 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de tuyau compatible
    23.0 mm
  • Largeur à plat
    39.0 mm
  • Longueur de rouleau
    50.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Couleur
    Noir
Manchon protecteur 36.0 mm 50.0 m Noir

10336984

Gamme de prix
209,41 € - 209,41 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Diamètre de tuyau compatible
    36.0 mm
  • Largeur à plat
    57.0 mm
  • Longueur de rouleau
    50.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Couleur
    Noir
Manchon protecteur 55.0 mm 50.0 m Noir

10337028

Gamme de prix
286,82 € - 286,82 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de tuyau compatible
    55.0 mm
  • Largeur à plat
    89.0 mm
  • Longueur de rouleau
    50.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Couleur
    Noir
Manchon protecteur 24.9 mm 50.0 m Noir

10336953

Gamme de prix
140,14 € - 140,14 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de tuyau compatible
    24.9 mm
  • Largeur à plat
    41.9 mm
  • Longueur de rouleau
    50.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Couleur
    Noir
Manchon protecteur 39.9 mm 50.0 m Noir

10336991

Gamme de prix
222,45 € - 222,45 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Diamètre de tuyau compatible
    39.9 mm
  • Largeur à plat
    66.0 mm
  • Longueur de rouleau
    50.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Couleur
    Noir
Manchon protecteur 60.0 mm 50.0 m Noir

10337035

Gamme de prix
341,95 € - 341,95 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de tuyau compatible
    60.0 mm
  • Largeur à plat
    97.0 mm
  • Longueur de rouleau
    50.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Couleur
    Noir
Manchon protecteur 17.0 mm 50.0 m Noir

10336922

Gamme de prix
107,14 € - 107,14 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de tuyau compatible
    17.0 mm
  • Largeur à plat
    30.0 mm
  • Longueur de rouleau
    50.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Couleur
    Noir
Manchon protecteur 26.9 mm 50.0 m Noir

10336960

Gamme de prix
161,84 € - 161,84 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de tuyau compatible
    26.9 mm
  • Largeur à plat
    45.0 mm
  • Longueur de rouleau
    50.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Couleur
    Noir
Manchon protecteur 44.0 mm 50.0 m Noir

10337004

Gamme de prix
229,83 € - 229,83 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de tuyau compatible
    44.0 mm
  • Largeur à plat
    72.0 mm
  • Longueur de rouleau
    50.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Couleur
    Noir
Manchon protecteur 73.0 mm 50.0 m Noir

10337042

Gamme de prix
407,67 € - 407,67 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de tuyau compatible
    73.0 mm
  • Largeur à plat
    100.0 mm
  • Longueur de rouleau
    50.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Couleur
    Noir