Les rivets pression à patte rétractable permettent une emprise sûre pour une variété d’applications et de matériaux.
En poussant la goupille dans le corps du rivet, les pattes s’étendent vers l’extérieur, leur offrant une emprise ferme sur le matériau dans l’assemblage. Les pattes du rivet s’étendent jusqu’à une distance de 18,6 mm.
Cette expansion permet au rivet de couvrir une plus large surface, mais en conséquence, la résistance à la traction est moindre. Ainsi, ces rivets sont davantage adaptés aux applications fines, comme les boîtes en carton et autres matériaux poreux. Une fois installé, le rivet ne peut pas être retiré de l'extérieur de la boîte.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Épaisseur tête | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10022887 | 0,0903 € - 0,0903 € | 74518 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.102 - 0.154 in
2.6 - 3.9 mm
|
||||
0,0863 € - 0,0863 € | 6866 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.102 - 0.154 in
2.6 - 3.9 mm
|
|||||
10022900 | 0,0903 € - 0,0903 € | 1371 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.142 - 0.181 in
3.6 - 4.6 mm
|
||||
0,0863 € - 0,0863 € | 255670 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.142 - 0.181 in
3.6 - 4.6 mm
|
|||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer