Les éjecteurs de carte facilitent l'insertion et l'extraction des cartes. Une pression contre le rack de guidage ou le châssis permet d'éjecter la carte. Éviter les contraintes inutiles et protéger les composants, les circuits et les connecteurs au sein de systèmes de support C.I. CBE - Enclipsable dans un trou .109". RCP - Goupilles à ressort pour installation fournies
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Épaisseur panneau | Ajouter au panier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7377 € - 2,7377 € | En cours de production |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||||
0,8825 € - 0,8825 € | 1097 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||||||||
0,7877 € - 0,7877 € | 489 En stock |
1.098 in
27.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||||
10316948 | 0,7878 € - 3,4554 € | 8598 En stock |
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,2087 € - 0,2087 € | En cours de production |
0.374 in
9.5 mm
|
|
||||||||
0,7615 € - 0,7615 € | En cours de production |
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||||
0,1851 € - 0,1851 € | 2148 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||||
1,0208 € - 2,1772 € | 154 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||||
1,2713 € - 1,2713 € | En cours de production |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||||
0,214 € - 0,214 € | En cours de production |
0.252 in
6.4 mm
|
|
||||||||
0,8913 € - 0,8913 € | 500 En stock |
0.98 in
24.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer