Nos poignées rabattables encastrées se clipsent facilement dans le trou de montage. Le profil encastré offre la sécurité avec une position encastrée à l'encadrement de la porte sans que la prise soit moins efficace. Un éventail de matières, de finitions et de tailles permettent à cette gamme d'être le choix idéal pour les petites et grandes armoires et les capots de machines.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Forme de poignée | Couleur | Matière de la poignée | Profondeur d'alésage | Hauteur totale | Ajouter au panier | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,52 € - 9,296 € | 484 En stock |
3.78 in
96.0 mm
|
Rectangulaire
|
Noir
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||||
5,446 € - 5,446 € | En cours de production |
4.724 in
120.0 mm
|
Rectangulaire
|
Gris
|
PA
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
12,35 € - 12,35 € | En cours de production |
4.331 in
110.0 mm
|
Rectangulaire
|
Noir
|
ABS
|
|
2.217 in
56.3 mm
|
||||
6,42 € - 13,48 € | 13 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
Rectangulaire
|
Gris
|
PA
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||||
10,72 € - 10,72 € | En cours de production |
3.543 in
90.0 mm
|
Rectangulaire
|
Gris
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
3,25 € - 3,25 € | En cours de production |
4.724 in
120.0 mm
|
Rectangulaire
|
Noir
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||||
20067779 | 2,10 € - 13,18 € | 2188 En stock |
5.354 in
136.0 mm
|
Rectangulaire
|
Noir
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
2,10 € - 13,18 € | 11 En stock |
5.354 in
136.0 mm
|
Rectangulaire
|
Noir
|
PA
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||
3,25 € - 3,25 € | En cours de production |
4.724 in
120.0 mm
|
Rectangulaire
|
Noir
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||||
1,718 € - 10,764 € | 721 En stock |
3.661 in
93.0 mm
|
Rectangulaire
|
Noir
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
1,718 € - 10,764 € | 2434 En stock |
3.661 in
93.0 mm
|
Rectangulaire
|
Noir
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
18,73 € - 18,73 € | En cours de production |
7.362 in
187.0 mm
|
Rectangulaire
|
Noir
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||||
3,245 € - 6,605 € | En cours de production |
3.634 in
92.3 mm
|
|
Noir
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
6,06 € - 12,72 € | 1 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
Rectangulaire
|
Gris
|
PA
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||||
3,755 € - 7,615 € | 2894 En stock |
5.346 in
135.8 mm
|
|
Noir
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
En cours de production |
4.331 in
110.0 mm
|
Rectangulaire
|
Gris
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||||
En cours de production |
3.543 in
90.0 mm
|
Rectangulaire
|
Noir
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
En cours de production |
4.331 in
110.0 mm
|
Rectangulaire
|
Noir
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||||
580 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
Rectangulaire
|
Gris
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
En cours de production |
7.362 in
187.0 mm
|
Rectangulaire
|
Noir
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer