Les rivets à verrouiller par encliquetage comprennent un poussoir fabriqué en nylon 6 et un passe-câble en polycarbonate (PC). Ensemble, ils forment un assemblage de rivets à encliquetage pour l'assemblage et la fixation de panneaux.
Pour installer, insérez simplement le passe-câble dans le panneau amovible et insérez le poussoir dans le passe-câble. Pousser le pion pour verrouiller les deux panneaux ensemble Tirer sur le pion pour déverrouiller facilement les deux panneaux.
Ces fixations de panneaux pratiques sont idéales pour les applications nécessitant un travail de maintenance régulier. Elles sont proposées selon des conceptions à prise facile ou mini pour correspondre à une gamme d'épaisseurs et de trous de panneau.
Les rivets à verrouiller sont idéaux pour les applications telles que : les équipements électriques, les armoires métalliques, les équipements de télécommunications, les appareils électroménagers et plus encore.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre minimal de trou de panneau fixe | Diamètre maximal de trou de panneau fixe | Couleur | Matière | Épaisseur minimale des panneaux compatibles | Épaisseur maximale des panneaux compatibles | Type | Ajouter au panier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1456 € - 0,1456 € | 8872 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
PC
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Bague
|
|||
0,0899 € - 0,0899 € | 19129 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Noir
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Bague
|
|||
0,15 € - 0,15 € | En cours de production |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanc
|
PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Bague
|
|||
10171769 | 0,1412 € - 0,1412 € | 90453 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Noir
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Piston Mini Grip
|
||
0,1375 € - 0,1375 € | En cours de production |
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Noir
|
PA
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Piston Mini Grip
|
|||
0,1306 € - 0,1306 € | En cours de production |
0.319 in
8.1 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Blanc
|
PA
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Piston Mini Grip
|
|||
10171813 | 0,0762 € - 0,0762 € | 34233 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Blanc
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Piston Mini Grip
|
||
0,1307 € - 0,1307 € | En cours de production |
0.319 in
8.1 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Blanc
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Piston Easy Grip
|
|||
0,1544 € - 0,1544 € | 14100 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Bague
|
|||
0,1428 € - 0,1428 € | 367 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
Blanc
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Bague
|
|||
10171554 | 0,1529 € - 0,1529 € | 79689 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Noir
|
PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Bague
|
||
10171615 | 0,1428 € - 0,1428 € | En cours de production |
0.319 in
8.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
Noir
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Bague
|
||
0,0899 € - 0,0899 € | En cours de production |
0.185 in
4.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Noir
|
PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bague
|
|||
0,0899 € - 0,0899 € | 26954 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Blanc
|
PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bague
|
|||
0,1375 € - 0,1375 € | 7244 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Noir
|
PA
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Piston Mini Grip
|
|||
0,0762 € - 0,0762 € | 26264 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
PA
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Piston Mini Grip
|
|||
0,15 € - 0,15 € | 4199 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Noir
|
PA
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Piston Easy Grip
|
|||
0,1557 € - 0,1557 € | 522 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Blanc
|
PA
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Piston Mini Grip
|
|||
0,108 € - 0,108 € | 2953 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanc
|
PC
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Bague
|
|||
0,0985 € - 0,0985 € | 34988 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Blanc
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Bague
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer