Menu Rechercher

Rondelle M10 20.0 3.0 Inox 316

Les rondelles captives sont des rondelles de rétention utilisées avec les vis captives. Elles fournissent une force de fixation positive pour empêcher les vis de se détacher de leur assemblage. Le diamètre intérieur de la rondelle présente un filetage peu profond qui permet de la visser facilement.
Nouvelle référence Essentra:

20145828

Ancienne référence Essentra:

20145828

369 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 3,60 €
100 - 249 3,23 €
250 - 749 2,87 €
750 + 2,51 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,60 €

1 x 3,60 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M10
d2 20.0
w1 0.05 3.0
Matière Inox 316
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter