Menu Rechercher

Rondelles captives

En stock

Cette gamme de rondelles captives présente un filetage sur le diamètre intérieur. Cela leur permet d’être vissées et, une fois les filets passés, elles ne se séparent pas de la vis captive.

Comment installer un assemblage vis et rondelle captives ;
1) Placez la vis captive dans le trou du panneau.
2) Filetez la rondelle sur la vis, au-delà de la partie filetée de la vis, qui retient la vis dans le panneau.

Les rondelles sont fabriquées en inox, offrant ainsi une bonne résistance à la corrosion et une grande usinabilité. Le matériau est un choix populaire pour les applications de la construction et automobiles.

  • Matière : inox
  • AISI 303, 1.4305 et AISI 316, 1.4401
  • Options de finition : bruni, zingué et titane (classes 2 et 5)

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 w1 0.05 Ajouter au panier
9,17 € - 14,11 € En cours de production
40.0
M20
5.0
1,66 € - 2,36 € 250 En stock
12.0
M6
1.6
1,77 € - 2,53 € 500 En stock
16.0
M8
2.0
2,6121 € - 3,62 € 100 En stock
24.0
M12
3.5
2,29 € - 3,27 € En cours de production
8.0
M3.5
1.2
1,80 € - 2,58 € 1132 En stock
8.0
M4
1.2
1,38 € - 1,97 € 388 En stock
8.0
M4
1.2
1,52 € - 2,17 € 32 En stock
10.0
M5
1.5
1,26 € - 1,80 € En cours de production
5.0
M2.5
1.0
1,98 € - 2,82 € 178 En stock
10.0
M5
1.5
2,51 € - 3,60 € 371 En stock
20.0
M10
3.0
1,38 € - 1,97 € 308 En stock
6.0
M3
1.0
2,16 € - 3,09 € 1 En stock
12.0
M6
1.6
2,29 € - 3,27 € 105 En stock
16.0
M8
2.0
2,65 € - 3,80 € 100 En stock
24.0
M12
3.5
5,17 € - 7,38 € 213 En stock
32.0
M16
4.0
9,46 € - 13,51 € En cours de production
40.0
M20
5.0
1,77 € - 2,53 € 100 En stock
8.0
M3.5
1.2
1,48 € - 2,11 € 98 En stock
5.0
M2.5
1.0
1,95 € - 2,78 € 230 En stock
20.0
M10
3.0
  • sur 2
Rondelle M20 40.0 5.0 Inox 316

20146016

Gamme de prix
14,11 € - 9,17 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1 0.05
    5.0
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M6 12.0 1.6 Acier inox 303

20145668

Gamme de prix
2,36 € - 1,66 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Matière
    Acier inox 303
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M8 16.0 2.0 Acier inox 303

20145675

Gamme de prix
2,53 € - 1,77 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Matière
    Acier inox 303
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M12 24.0 3.5 Acier inox 303

20145705

Gamme de prix
3,62 € - 2,6121 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Matière
    Acier inox 303
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M3.5 8.0 1.2 Inox 316

20145804

Gamme de prix
3,27 € - 2,29 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M4 8.0 1.2 Inox 316

20145811

Gamme de prix
2,58 € - 1,80 €

Niveaux de stock
1132 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M4 8.0 1.2 Acier inox 303

20145644

Gamme de prix
1,97 € - 1,38 €

Niveaux de stock
388 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Matière
    Acier inox 303
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M5 10.0 1.5 Acier inox 303

20145651

Gamme de prix
2,17 € - 1,52 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Matière
    Acier inox 303
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M2.5 5.0 1.0 Acier inox 303

20145682

Gamme de prix
1,80 € - 1,26 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Matière
    Acier inox 303
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M5 10.0 1.5 Inox 316

20145767

Gamme de prix
2,82 € - 1,98 €

Niveaux de stock
178 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • w1 0.05
    1.5
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M10 20.0 3.0 Inox 316

20145828

Gamme de prix
3,60 € - 2,51 €

Niveaux de stock
371 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M3 6.0 1.0 Acier inox 303

20145620

Gamme de prix
1,97 € - 1,38 €

Niveaux de stock
308 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Matière
    Acier inox 303
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M6 12.0 1.6 Inox 316

20145712

Gamme de prix
3,09 € - 2,16 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • w1 0.05
    1.6
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M8 16.0 2.0 Inox 316

20145729

Gamme de prix
3,27 € - 2,29 €

Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M12 24.0 3.5 Inox 316

20145774

Gamme de prix
3,80 € - 2,65 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • w1 0.05
    3.5
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M16 32.0 4.0 Acier inox 303

20146429

Gamme de prix
7,38 € - 5,17 €

Niveaux de stock
213 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • d2
    32.0
  • w1 0.05
    4.0
  • Matière
    Acier inox 303
  • Code produit
    7318156290
Rondelle M20 40.0 5.0 Acier inox 303

20146528

Gamme de prix
13,51 € - 9,46 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1 0.05
    5.0
  • Matière
    Acier inox 303
  • Code produit
    7318156290
Rondelle M3.5 8.0 1.2 Acier inox 303

20145637

Gamme de prix
2,53 € - 1,77 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Matière
    Acier inox 303
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M2.5 5.0 1.0 Inox 316

20145781

Gamme de prix
2,11 € - 1,48 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M10 20.0 3.0 Acier inox 303

20145699

Gamme de prix
2,78 € - 1,95 €

Niveaux de stock
230 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • w1 0.05
    3.0
  • Matière
    Acier inox 303
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M3 6.0 1.0 Inox 316

20145798

Gamme de prix
2,58 € - 1,80 €

Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • w1 0.05
    1.0
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle M16 32.0 4.0 Inox 316

20146009

Gamme de prix
11,09 € - 7,76 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • d2
    32.0
  • w1 0.05
    4.0
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090