Menu Rechercher

Rondelles de blocage rapide

En stock

Les rondelles de blocage rapide constituent une solution idéale pour la fixation des assemblages légers ou en tant que rondelle coulissante sur les centres rotatifs. La matière plastique employée pour fabriquer ces rondelles peut être stérilisée, ce qui fait d’elles la solution idéale pour les applications scientifiques et médicales.

Aucun outil spécial n’est requis pour l’assemblage ou le démontage des rondelles. Leur application est facile et rapide.

  • Matière : polyoxyméthylène (POM)
  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø trou Diamètre extérieur Hauteur totale Type Ajouter au panier
0,1558 € - 0,2009 € 512 En stock
6.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
2
0,1215 € - 0,169 € 3814 En stock
5.0 mm
14.5 mm
5.5 mm
1
0,1981 € - 0,2548 € 38 En stock
12.0 mm
21.0 mm
7.5 mm
1
0,166 € - 0,217 € 9188 En stock
8.0 mm
16.0 mm
5.5 mm
1
0,1821 € - 0,236 € 4935 En stock
10.0 mm
21.0 mm
7.5 mm
1
0,1162 € - 0,1617 € 4510 En stock
3.0 mm
12.5 mm
5.0 mm
1
0,15 € - 0,1951 € 266 En stock
6.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
1
0,1558 € - 0,2009 € 490 En stock
7.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
2
0,1174 € - 0,163 € 2992 En stock
4.0 mm
14.5 mm
5.5 mm
1
Rondelle de blocage rapide 6.0 mm 13.0 mm 8.0 mm POM

10051962

Gamme de prix
0,2009 € - 0,1558 €

Niveaux de stock
512 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    POM
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Forme de rondelle
    Dôme
  • Type de rondelle
    Rondelle de blocage rapide
Rondelle de blocage rapide 5.0 mm 14.5 mm 5.5 mm POM

10051948

Gamme de prix
0,169 € - 0,1215 €

Niveaux de stock
3814 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    POM
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Forme de rondelle
    Dôme
  • Type de rondelle
    Rondelle de blocage rapide
Rondelle de blocage rapide 12.0 mm 21.0 mm 7.5 mm POM

10052037

Gamme de prix
0,2548 € - 0,1981 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    POM
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Forme de rondelle
    Dôme
  • Type de rondelle
    Rondelle de blocage rapide
Rondelle de blocage rapide 8.0 mm 16.0 mm 5.5 mm POM

10051993

Gamme de prix
0,217 € - 0,166 €

Niveaux de stock
9188 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    POM
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Forme de rondelle
    Dôme
  • Type de rondelle
    Rondelle de blocage rapide
Rondelle de blocage rapide 10.0 mm 21.0 mm 7.5 mm POM

10052013

Gamme de prix
0,236 € - 0,1821 €

Niveaux de stock
4935 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    POM
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Forme de rondelle
    Dôme
  • Type de rondelle
    Rondelle de blocage rapide
Rondelle de blocage rapide 3.0 mm 12.5 mm 5.0 mm POM

10051924

Gamme de prix
0,1617 € - 0,1162 €

Niveaux de stock
4510 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    POM
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Forme de rondelle
    Dôme
  • Type de rondelle
    Rondelle de blocage rapide
Rondelle de blocage rapide 6.0 mm 16.0 mm 6.0 mm POM

10051955

Gamme de prix
0,1951 € - 0,15 €

Niveaux de stock
266 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    POM
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Forme de rondelle
    Dôme
  • Type de rondelle
    Rondelle de blocage rapide
Rondelle de blocage rapide 7.0 mm 13.0 mm 8.0 mm POM

10051986

Gamme de prix
0,2009 € - 0,1558 €

Niveaux de stock
490 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    POM
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Forme de rondelle
    Dôme
  • Type de rondelle
    Rondelle de blocage rapide
Rondelle de blocage rapide 4.0 mm 14.5 mm 5.5 mm POM

10051931

Gamme de prix
0,163 € - 0,1174 €

Niveaux de stock
2992 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    POM
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
  • Forme de rondelle
    Dôme
  • Type de rondelle
    Rondelle de blocage rapide