Les accessoires pour ventilateurs comprennent des protections et des dispositifs de montage pour petits ventilateurs adaptés aux applications industrielles et informatiques. Les supports en silicone offre une méthode d'installation plus simple et plus rapide que les supports à montage à l'aide de vis traditionnel. Les châssis possèdent un élastique à allongement élevé facilitant le montage du ventilateur et l'assemblage des composants, et ils offrent une protection contre les chocs et les vibrations. Ils conviennent parfaitement pour refroidir les applications électroniques à l'aide d'une solution de protection. Simples à installer, ils empêchent l'intrusion de poussière et protègent l'utilisateur contre tout dommage accidentel et toute blessure corporelle.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur maximale du ventilateur | Ø trou | Ø tête | Ajouter au panier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3058 € - 0,3058 € | 126100 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||
0,2708 € - 0,2708 € | 10650 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
10313343 | 0,3412 € - 0,3792 € | 301103 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
0,3291 € - 0,3291 € | 496146 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||
0,1166 € - 0,1166 € | 4226 En stock |
0.213 in
5.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||
1,8347 € - 1,8347 € | 1970 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|||||||
0,284 € - 0,3787 € | 910 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
1,379 € - 1,379 € | En cours de production |
|
|
|
|||||||
0,8416 € - 0,8416 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,1806 € - 0,1806 € | 5858 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
0,1064 € - 0,1064 € | En cours de production |
0.591 in
15.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
0,281 € - 0,281 € | 272691 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,1806 € - 0,1806 € | 105001 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
10313268 | 0,1994 € - 0,1994 € | 5162 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
0,1166 € - 0,1166 € | 30872 En stock |
0.213 in
5.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer