Menu Rechercher

Des vis d'étanchéité à tête cylindrique

En stock

Les vis d'étanchéité sont un type de fixation conçu avec une caractéristique d'étanchéité pour fournir une connexion sûre et étanche à diverses applications, minimisant le risque de desserrage dû aux vibrations ou aux mouvements. Elles empêchent la pénétration de l'eau, de la poussière ou d'autres contaminants, garantissant ainsi une connexion sûre et fiable.

Les vis d'étanchéité sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.

Cette gamme de vis d'étanchéité est dotée d'une tête cylindrique avec un entraînement à douille hexagonale et un joint torique, qui est comprimé et pressé entre la tête et la surface de contact pour compléter le joint d'étanchéité. Elles sont fabriquées en acier inoxydable, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

  • Matière : acier inoxydable
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Résistance à la traction : 550 N/mm² ou 480 N/mm²

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
44 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 max h1 max Empreinte d1 l1 d3 ±0.05 Ajouter au panier
En cours de production
7.0
4.0
TX 20
M4
8.0
4.5
94 En stock
8.5
5.0
TX 25
M5
8.0
5.6
En cours de production
7.0
4.0
TX 20
M4
10.0
4.5
En cours de production
7.0
4.0
TX 20
M4
6.0
4.5
En cours de production
4.5
2.5
TX 8
M2.5
8.0
2.75
5 En stock
5.5
3.0
TX 10
M3
12.0
3.6
54 En stock
13.0
8.0
TX 45
M8
12.0
8.5
En cours de production
16.0
10.0
TX 50
M10
25.0
10.6
202 En stock
5.5
3.0
TX 10
M3
8.0
3.6
En cours de production
3.8
2.0
TX 6
M2
10.0
2.35
En cours de production
5.5
3.0
TX 10
M3
10.0
3.6
En cours de production
10.0
6.0
TX 30
M6
12.0
6.8
En cours de production
8.5
5.0
TX 25
M5
10.0
5.6
235 En stock
10.0
6.0
TX 30
M6
20.0
6.8
En cours de production
13.0
8.0
TX 45
M8
30.0
8.5
En cours de production
10.0
6.0
TX 30
M6
25.0
6.8
En cours de production
16.0
10.0
TX 50
M10
16.0
10.6
En cours de production
16.0
10.0
TX 50
M10
30.0
10.6
55 En stock
3.8
2.0
TX 6
M2
8.0
2.35
En cours de production
4.5
2.5
TX 8
M2.5
12.0
2.75
  • sur 3
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M4 8.0 Acier inox 303

20227883


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Cap Head Seal Screw M5 8.0 303 Stainless Steel

20227937


Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M4 10.0 Acier inox 303

20227890


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M4 6.0 Acier inox 303

20227876


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M2.5 8.0 Acier inox 303

20227807


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M3 12.0 Acier inox 303

20227852


Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M8 12.0 Acier inox 303

20228033


Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M10 25.0 Acier inox 303

20228101


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M3 8.0 Acier inox 303

20227838


Niveaux de stock
202 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Cap Head Seal Screw M2 10.0 303 Stainless Steel

20227777


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M3 10.0 Acier inox 303

20227845


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M6 12.0 Acier inox 303

20227982


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M5 10.0 Acier inox 303

20227944


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M6 20.0 Acier inox 303

20228002


Niveaux de stock
235 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M8 30.0 Acier inox 303

20228071


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M6 25.0 Acier inox 303

20228019


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M10 16.0 Acier inox 303

20228088


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M10 30.0 Acier inox 303

20228118


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M2 8.0 Acier inox 303

20227760


Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M2.5 12.0 Acier inox 303

20227814


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M3 20.0 Acier inox 303

20227869


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M2 4.0 Acier inox 303

20227753


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M4 20.0 Acier inox 303

20227920


Niveaux de stock
431 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M6 16.0 Acier inox 303

20227999


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M8 20.0 Acier inox 303

20228057


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M10 40.0 Acier inox 303

20228125


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M5 12.0 Acier inox 303

20227951


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M8 16.0 Acier inox 303

20228040


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M10 20.0 Acier inox 303

20228095


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M2.5 10.0 Acier inox 303

20227081


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M2 12.0 Acier inox 303

20227784


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M2.5 6.0 Acier inox 303

20227791


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M3 6.0 Acier inox 303

20227821


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M4 16.0 Acier inox 303

20227913


Niveaux de stock
397 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M12 50.0 Acier inox 303

20228170


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M12 20.0 Acier inox 303

20228132


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M12 25.0 Acier inox 303

20228149


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M5 16.0 Acier inox 303

20227968


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M6 30.0 Acier inox 303

20228026


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M5 20.0 Acier inox 303

20227975


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M4 12.0 Acier inox 303

20227906


Niveaux de stock
191 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M8 25.0 Acier inox 303

20228064


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M12 30.0 Acier inox 303

20228156


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Tête cylindrique Vis d’étanchéité M12 40.0 Acier inox 303

20228163


Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85