Ces vis ont une tête à oreilles en Nylon offrant une meilleure prise lors du serrage.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Matière | Épaisseur tête | Ø tête | Longueur filetage | Ajouter au panier | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2373 € - 0,2373 € | En cours de production |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
0,5256 € - 0,5256 € | En cours de production |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
10055373 | 0,1733 € - 0,1733 € | 329 En stock |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,1733 € - 0,1733 € | 10296 En stock |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
0,6203 € - 0,6203 € | 484 En stock |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||||
0,6715 € - 0,6715 € | 485 En stock |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
0,4952 € - 0,4952 € | 139 En stock |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
0,1355 € - 0,1355 € | 496 En stock |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
0,1471 € - 0,1471 € | 4757 En stock |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
0,1994 € - 0,1994 € | 2126 En stock |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
0,1841 € - 0,1841 € | 3462 En stock |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0,4952 € - 0,4952 € | En cours de production |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
0,2388 € - 0,2388 € | 11072 En stock |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
0,2988 € - 1,0148 € | En cours de production |
M4
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
0,3296 € - 1,1276 € | En cours de production |
M4
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
0,4068 € - 1,3844 € | 750 En stock |
M4
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
0,396 € - 1,3524 € | 13713 En stock |
M5
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
0,4708 € - 1,6028 € | 1885 En stock |
M5
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
0,43 € - 1,4552 € | 190 En stock |
M6
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
0,6764 € - 1,9796 € | 23 En stock |
M6
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer