Menü Keresés

90 fokos kiálló sarokpánt

Raktáron

A 90 fokos kiálló sarokpántok több profillal kaphatók, így többféle helyzetben is alkalmasak kiálló ajtók felszerelésére.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
6 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Szárnyvastagság Teljes hossz A szerelőfuratok száma Anyag Teljes szélesség Megveszem
Gyártás alatt
5.0 mm
66.0 mm
2
Cinköntvény;Rozsdamentes acél
25.5 mm
20126353 918,3479 Ft - 1.010,1827 Ft 6 Raktáron
19.0 mm
27.0 mm
3
Cinkötvözet
50.0 mm
766,2306 Ft - 6.737,0003 Ft 110 Raktáron
6.5 mm
45.0 mm
2
Rozsdamentes acél
47.0 mm
734,0431 Ft - 6.435,4987 Ft 100 Raktáron
6.5 mm
47.0 mm
2
Acél, cinköntvény
45.0 mm
708,2766 Ft - 6.217,1702 Ft 19 Raktáron
6.5 mm
47.0 mm
2
Acél, cinköntvény
45.0 mm
708,2766 Ft - 6.165,1871 Ft 19 Raktáron
6.5 mm
47.0 mm
2
Acél, cinköntvény
45.0 mm
90 fokos kiálló sarokpánt 66.0 mm (L) 25.5 mm (W)

10548226


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    5.0 mm
  • Teljes hossz
    66.0 mm
  • Teljes vastagság
    19.0 mm
  • Teljes szélesség
    25.5 mm
  • Adapter
    Adapter Not Included
Lapos zsanér 50.0 mm 27.0 mm M6 Cinkötvözet

20126353

Ártartomány
1.010 Ft - 918 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    19.0 mm
  • Teljes hossz
    27.0 mm
  • Teljes vastagság
    19.0 mm
  • Teljes szélesség
    50.0 mm
  • Adapter
    Adapter Not Included
Eltolt zsanér

20121723

Ártartomány
6.737 Ft - 766 Ft

Készletszintek
110 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    6.5 mm
  • Teljes hossz
    45.0 mm
  • Teljes vastagság
    14.0 mm
  • Teljes szélesség
    47.0 mm
  • Adapter
    Adapter Not Included
Eltolt zsanér 47.0 mm 45.0 mm Acél, cinköntvény

20061227

Ártartomány
6.435 Ft - 734 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    6.5 mm
  • Teljes hossz
    47.0 mm
  • Teljes vastagság
    26.0 mm
  • Teljes szélesség
    45.0 mm
  • Adapter
    Adapter Not Included
Offset Hinge 47.0 mm 45.0 mm Steel, Zinc Alloy

20061210

Ártartomány
6.217 Ft - 708 Ft

Készletszintek
19 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    6.5 mm
  • Teljes hossz
    47.0 mm
  • Teljes vastagság
    24.0 mm
  • Teljes szélesség
    45.0 mm
  • Adapter
    Adapter Not Included
Eltolt zsanér 47.0 mm 45.0 mm Acél, cinköntvény

20061197

Ártartomány
6.165 Ft - 708 Ft

Készletszintek
19 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    6.5 mm
  • Teljes hossz
    47.0 mm
  • Teljes vastagság
    19.0 mm
  • Teljes szélesség
    45.0 mm
  • Adapter
    Adapter Not Included