A biztonságos negyedfordulatos zár IP65 besorolású, és alkalmas bal- vagy jobbkezes szerelésre. Amikor a zár nyitva van, a kulcs gombként működik A kulcs egyedi minden zárhoz, és a zárral együtt kell megrendelni. Válassza a króm bevonatú (16711E) vagy fekete bevonatú (16712E) kulcsot.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Befejezés | Megveszem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740,4778 Ft - 1.666,4851 Ft | 1 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
Krómozott
|
||||||||
20073435 | 740,4778 Ft - 1.666,4851 Ft | 1 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
Fekete porszórt
|
|||||||
740,4778 Ft - 1.666,4851 Ft | 7 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
Fekete porszórt
|
||||||||
740,4778 Ft - 1.666,4851 Ft | Gyártás alatt |
0.965 in
24.5 mm
|
Fekete porszórt
|
||||||||
20125677 | 740,4778 Ft - 1.666,4851 Ft | 100 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
Krómozott
|
|||||||
808,2356 Ft - 889,0592 Ft | Gyártás alatt |
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete porszórt
|
||||||||
740,4778 Ft - 1.666,4851 Ft | Gyártás alatt |
0.728 in
18.5 mm
|
Krómozott
|
||||||||
1.073,5196 Ft - 1.180,8715 Ft | 36 Raktáron |
0.965 in
24.5 mm
|
Krómozott
|
||||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz