Menü Keresés

Ajtótartó kampók és záróelemek

Gyártás alatt

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Szerelőfurat átmérő Horoglemezhossz Megveszem
108,0083 Ft - 238,2234 Ft Gyártás alatt
9.0 mm
6.0 mm
141,5102 Ft - 312,1274 Ft Gyártás alatt
3.1 mm
26.0 mm
PA;Belső menetes ajtózáró

10324929

Ártartomány
238 Ft - 108 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Lemezvastagság
    1.2 mm
  • Horoglemezhossz
    6.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    9.0 mm
  • Horoghossz
    8.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
PA Male Door Catch 26.0 mm

10324936

Ártartomány
312 Ft - 141 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Horoglemezhossz
    26.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    3.1 mm
  • A rögzítőfuratok közötti távolság
    16.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Vámtarifaszám
    3926909790