Az állítható zsanérokat egyszerűen, egy csavarral lehet beállítani. Ajtók és panelek adott szögben tartásához használhatók. A beállítócsavar anyaga rozsdamentes acél. A közepes zsanér M4 kötőelemekhez, a nagy zsanér pedig M6 kötőelemekhez használható (ezeket nem szállítjuk a zsanérral)
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | Szín | Teljes vastagság | Állítható nyomaték | Teljes szélesség | Megveszem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
837,2899 Ft - 2.278,8753 Ft | 2 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Fehér
|
0.472 in
12.0 mm
|
Állítható
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
1.609,8702 Ft - 3.867,5372 Ft | 24 Raktáron |
0.335 in
8.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Fekete
|
0.807 in
20.5 mm
|
Állítható
|
2.283 in
58.0 mm
|
||||
4.013,586 Ft - 10.886,6285 Ft | Gyártás alatt |
0.228 in
5.8 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
Fehér
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.8 Nm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||||
1.199,6741 Ft - 3.202,1545 Ft | 514 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Fekete
|
0.531 in
13.5 mm
|
Állítható
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||
3.421,0257 Ft - 8.951,4772 Ft | Gyártás alatt |
0.209 in
5.3 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Állítható
|
2.205 in
56.0 mm
|
||||
10271247 | 829,4648 Ft - 2.257,5774 Ft | 790 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
Állítható
|
1.437 in
36.5 mm
|
|||
1.612,1567 Ft - 1.905,3084 Ft | 3 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
Állítható
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
6.116,9622 Ft - 16.111,9369 Ft | Gyártás alatt |
0.205 in
5.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Fehér
|
0.764 in
19.4 mm
|
4.0 Nm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||
1.612,1567 Ft - 1.905,3084 Ft | Gyártás alatt |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Fehér
|
0.472 in
12.0 mm
|
Állítható
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
3.691,6558 Ft - 9.715,4508 Ft | 50 Raktáron |
0.201 in
5.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Fehér
|
0.5 in
12.7 mm
|
0,25 Nm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||||
5.988,1846 Ft - 15.772,7382 Ft | Gyártás alatt |
0.205 in
5.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Fekete
|
0.764 in
19.4 mm
|
4.0 Nm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz