Menü Keresés

Behúzózárak és záróelemek – műanyag és gumi

Raktáron

A hajlékony keretes behúzózárak profilja alacsony; ezt segíti, hogy a záróelem rejtve van és a zár alatt rögzül. A fogantyú fekete gumiból készül, ezért nem rozsdásodik; szabványos M4 csavarokkal (nem tartozék) rögzíthető

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Teljes szélesség Teljes magasság Megveszem
639,3424 Ft - 1.840,1991 Ft Gyártás alatt
82.6 mm
22.6 mm
16.0 mm
1.511,295 Ft - 4.189,8319 Ft Gyártás alatt
16.0 mm
15.0 mm
2.037,0433 Ft - 4.720,0588 Ft 760 Raktáron
20.0 mm
16.0 mm
2.834,2704 Ft - 8.265,3013 Ft 1702 Raktáron
32.0 mm
27.0 mm
Acél Fiókzár 82.6 mm 22.6 mm 16.0 mm

10404263

Ártartomány
1.840 Ft - 639 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    Csatos zár
  • Teljes magasság
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    22.6 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Kapcsolóretesz 77.0 - 88.0 mm Acél

10236499

Ártartomány
4.189 Ft - 1.511 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Típus
    Latch & Keeper
  • Teljes magasság
    15.0 mm
  • Teljes szélesség
    16.0 mm
  • Reteszhossz
    55.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301600090
Kapcsolóretesz 94.0 - 125.0 mm Acél

10236505

Ártartomány
4.720 Ft - 2.037 Ft

Készletszintek
760 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    Latch & Keeper
  • Teljes magasság
    16.0 mm
  • Teljes szélesség
    20.0 mm
  • Reteszhossz
    65.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7907000090
Kapcsolóretesz 140.0 - 160.0 mm Acél

10236512

Ártartomány
8.265 Ft - 2.834 Ft

Készletszintek
1702 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    Latch & Keeper
  • Teljes magasság
    27.0 mm
  • Teljes szélesség
    32.0 mm
  • Reteszhossz
    97.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8301600090