Menü Keresés

Csatlakozók és rögzítők

Raktáron

Változatos alkatrész kábeles display rögzítők és csatlakozók, amelyek kábel- és posztertartókkal együtt használhatók ablaknyomatok, poszterek és egyéb display elemek megjelenítésére. Ideálisak értékesítési pontokra és értékesítési pontokon való alkalmazásokhoz.

Az ebbe a tartományba tartozó alkatrészek a következők: csatlakozók, könyökcsatlakozók, fali rögzítő csatlakozók, alsó rögzítések és fali rögzítőlapok. Minden alkatrész külön megvásárolható.

  • Anyaga: réz
  • Felület: Krómozott

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
6 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Típus Megveszem
1.209,9423 Ft - 3.472,4661 Ft 52 Raktáron
53.0 mm
Wall Fixing Connector
506,0468 Ft - 1.247,5927 Ft 116 Raktáron
28.0 mm
Bottom Fixing
612,3711 Ft - 1.736,233 Ft 100 Raktáron
31.5 mm
Elbow Connector
3.373,559 Ft - 8.327,681 Ft 4 Raktáron
17.0 mm
Wall Fixing Plate
702,8276 Ft - 1.736,233 Ft 96 Raktáron
33.0 mm
Connector
1.451,9582 Ft - 4.169,0387 Ft Gyártás alatt
93.0 mm
Wall Fixing Connector
Csatlakozó 53.0 mm 12.0 mm Sárgaréz Natúr

10394557

Ártartomány
3.472 Ft - 1.209 Ft

Készletszintek
52 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    Wall Fixing Connector
  • Teljes hossz
    53.0 mm
  • Teljes átmérő
    12.0 mm
  • Panelvastagság
    5.0 mm
  • Szín
    Natúr
Csatlakozó 28.0 mm 10.0 mm 3.0 mm Sárgaréz Natúr

10394526

Ártartomány
1.247 Ft - 506 Ft

Készletszintek
116 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    Bottom Fixing
  • Teljes hossz
    28.0 mm
  • Teljes átmérő
    10.0 mm
  • Átmérő
    3.0 mm
  • Szín
    Natúr
Csatlakozó 31.5 mm 12.0 mm 6.2 mm Sárgaréz Natúr

10394571

Ártartomány
1.736 Ft - 612 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    Elbow Connector
  • Teljes hossz
    31.5 mm
  • Teljes átmérő
    12.0 mm
  • Átmérő
    6.2 mm
  • Szín
    Natúr
Csatlakozó 17.0 mm 38.0 mm Sárgaréz Natúr

10394540

Ártartomány
8.327 Ft - 3.373 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    Wall Fixing Plate
  • Teljes hossz
    17.0 mm
  • Teljes átmérő
    38.0 mm
  • Átmérő
    38.0 mm
  • Szín
    Natúr
Csatlakozó 33.0 mm 12.0 mm 3.0 mm Sárgaréz Natúr

10394588

Ártartomány
1.736 Ft - 702 Ft

Készletszintek
96 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    Connector
  • Teljes hossz
    33.0 mm
  • Teljes átmérő
    12.0 mm
  • Átmérő
    3.0 mm
  • Szín
    Natúr
Csatlakozó 93.0 mm 12.0 mm Sárgaréz Natúr

10394564

Ártartomány
4.169 Ft - 1.451 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Típus
    Wall Fixing Connector
  • Teljes hossz
    93.0 mm
  • Teljes átmérő
    12.0 mm
  • Panelvastagság
    5.2 mm
  • Szín
    Natúr